Publique sus productos
DFS-FR 115RE-SS hormigón

DFS-FR 115RE-SS hormigón

edilon)(sedra Direct Fastening System FR es un sistema de sujeción directa de carril para aplicación en talleres y cocheras, tanto sobre losa de hormigón in situ como en vía en pedestal.

edilon)(sedra DFS-FR 115RE-SS se ha diseñado para el carril 115RE (antiguo AREA115) aunque su geometría se puede adaptar fácilmente a otro tipo de carril. La base de esta sujeción es una placa de acero. El carril se fija a la placa mediante dos grapas edilon)(sedra ESK (ESK clamps). La placa, a su vez, se une a una losa o plinto de hormigón por medio de dos pernos. El sistema también puede fijarse sobre vigas de acero con tornillos M20 para crear una vía en pedestal para el mantenimiento de trenes.

El sistema contiene una suela bajo carril estándar que soporta toda la deflexión vertical. Como resultado, el sistema se califica como de Rigidez estándar (Standard Stiffness, SS), que significa que la deflexión vertical del carril es menor de 1,0 mm bajo la carga nominal de la rueda.

Especificaciones
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) tipo DFS-FR 115RE-SS

    No existe inclinación del carril, para suelo de hormigón, aplicación para depósitos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadfs-fr-115re-ss-concrete
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de productosDirect Fastening System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEG000049
  • Nombre ETIMFasteners
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_70
  • Descripción Uniclass 2015Rail fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTrack Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniClass Railway Track Equipment