Publique sus productos
ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149

ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149

edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) es un sistema de fijación de carriles para aplicaciones en ferrocarril ligero y pesado basado en la tecnología de carril embebido. El carril está elásticamente fijado en una canaleta continua de hormigón o acero gracias al edilon)(sedra Corkelast® y también apoyado en una banda de la gama de productos edilon)(sedra Trackelast®.

El soporte de carril continuo elimina la variación en la rigidez de los soportes de los carriles provocada por los soportes discretos de los carriles. Esto tiene un efecto beneficioso sobre la interacción rueda-carril y los niveles de desgaste.

El sistema de fijación de carril actúa absorbiendo vibraciones de frecuencia media y alta originadas por la interacción rueda-carril. De esta manera, se reduce la radiación de ruido y vibración, lo que es especialmente importante en áreas urbanas.

edilon)(sedra es pionero y líder global en vía de carril embebido desde hace más de 50 años. El Corkelast® ERS ha sido plenamente validado y cumple los requisitos de la norma CEN 13481-5.

Especificaciones
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System para aplicación en ferrocarril pesado, perfil 60E1, rigidez estándar, inclinación del carril 1:40, con bloques de relleno.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaers-hr-60e1-ss-1-40-132-149
  • Familia de productoERS
  • Grupo de productosEmbedded Rail System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEC010895
  • Nombre ETIMEmbedding rail
  • Código Uniclass 2015Ss_80_70_70_27
  • Descripción Uniclass 2015Embedded rail systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 72 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRailway Line
  • Número OmniClass23-39 15 11 13
  • Título OmniClass Railway Rails