Publique sus productos
EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl

EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl

edilon)(sedra Corkelast® EBS (Embedded Block System) es un sistema de soporte de carriles para aplicaciones de vía sobre losa en ferrocarriles pesados y ligeros. Combina el sistema tradicional de fijación de carriles con la tecnología de bloque embebido.

El portafolio clásico de EBS presenta bloques de hormigón que están fijados elásticamente a una bandeja de hormigón con edilon)(sedra Corkelast®. Por lo tanto, no es necesaria una barra de unión, ya que la estabilidad se consigue gracias a la sólida fijación del bloque en Corkelast®.

El sistema de soporte de carril funciona como un amortiguador de vibraciones de frecuencias medias y altas causadas por la interacción entre la rueda y el carril. De esta manera, las radiaciones de ruido y vibración son atenuadas, algo muy importante en áreas urbanas.

edilon)(sedra Corkelast® EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl está diseñado para el perfil 49E1 (antiguo S49) y calificado como Medium Stiffness (MS), es decir, de rigidez media, lo que implica una deflexión vertical del carril de entre 1,0 mm y 2,5 mm bajo la carga nominal de la rueda.

Especificaciones
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System para ferrocaril ligero, perfil de raíl 49E1, rigidez media, inclinación del raíl 1:40.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaebs-lr-49e1-ms-1-40-skl
  • Familia de productoEBS
  • Grupo de productosEmbedded Block System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEC010130
  • Nombre ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Código Uniclass 2015Ss_80_70_70_27
  • Descripción Uniclass 2015Embedded rail systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRailway Construction
  • Número OmniClass23-39 15 11 11
  • Título OmniClass Railway Ties