Publique sus productos
DFS-GR 33C1 Soporte para carril de seguridad

DFS-GR 33C1 Soporte para carril de seguridad

edilon)(sedra Direct Fastening System - Guard Rail ha sido diseñado para fijar el carril de seguridad de forma independiente a los sistemas de fijación de carril para vía principal en losas de hormigón.

El sistema de fijación para carril de seguridad es adecuado para aplicaciones de tráfico pesado y tráfico ligero ferroviario donde el carril se instala en la superficie; este tipo de sujeción incluye placas base y fijaciones directas.

edilon)(sedra DFS-GR está diseñado para alojar el carril de protección tipo U 33C1 (también llamado U69 o UIC33). El carril de protección se fija al dispositivo mediante un perno de cabeza cuadrada M22. El soporte consta de cuatro placas de acero S235JR. La placa base tiene un grosor de 20 mm. En esta base se fijan dos cartelas de 15 mm de grosor, conectadas mediante una placa frontal de 15 mm de grosor. Esta placa frontal tiene un agujero rasgado para facilitar el ajuste del carril de protección a la cota de proyecto. El sistema final se ensambla mediante uniones soldadas de alta resistencia realizadas utilizando un proceso robótico automatizado.

Especificaciones
  • edilon)(sedra DFS-GR (Direct Fastening System - Guard Rail) tipo DFS-FR 33C1 Soporte para carril de seguridad

Especificaciones técnicas
  • Referenciadfs-gr-33c1-guard-rail-support
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de productosDirect Fastening System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEG000049
  • Nombre ETIMFasteners
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_70
  • Descripción Uniclass 2015Rail fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTrack Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniClass Railway Track Equipment