Publique sus productos
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ

edilon)(sedra Direct Fastening System Polymer Base plate (PB) es un sistema de fijación basado en un asiento de carril embebido en el hormigón con base de polímero, diseñado para su aplicación en líneas de ferrocarril ligero y ferrocarril pesado en losas de hormigón in situ.

El sistema actúa absorbiendo vibraciones de frecuencia media y alta originadas por la interacción rueda-carril. De esta manera, se reduce la radiación de ruido y vibración, lo que es especialmente importante en áreas urbanas.

edilon)(sedra DFS-PB 54E1-MS TZ está diseñado para el carril 54E1 (anteriormente UIC 54). La base de este sistema de fijación es una placa de asiento basada en polímero. El sistema incluye un pad bajo el carril que se ajusta a la deflexión vertical de éste. Como resultado, el sistema se clasifica como de rigidez media (MS), lo que significa una deflexión vertical del carril entre 1,0 mm y 2,5 mm bajo carga nominal del eje.

Especificaciones
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ

    Placa base de polímero tipo Z, inclinación del carril 1:20

Especificaciones técnicas
  • Referenciadfs-pb-54e1-ms-1-20-tz
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de productosDirect Fastening System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEG000049
  • Nombre ETIMFasteners
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_70
  • Descripción Uniclass 2015Rail fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTrack Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniClass Railway Track Equipment