edilon)(sedra Corkelast® EBS (Embedded Block System) es un sistema de soporte de carriles para uso en vía sobre losa tanto para ferrocarriles pesados como ligeros. Combina el sistema tradicional de fijación de carriles con la tecnología de bloque embebido.
El portafolio clásico de EBS presenta bloques de hormigón que están fijados elásticamente a una bandeja de hormigón con edilon)(sedra Corkelast®. Por lo tanto, no es necesaria una barra de unión, ya que la estabilidad se consigue gracias a la sólida fijación del bloque en Corkelast®.
El sistema de soporte de carril funciona como un amortiguador de vibraciones de frecuencias medias y altas causadas por la interacción entre la rueda y el carril. De esta manera, las radiaciones de ruido y vibración son atenuadas, algo muy importante en áreas urbanas.
edilon)(sedra Corkelast® EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl está diseñado para el carril 60E1 (antiguo UIC 60) y está clasificado como sistema de rigidez media (Medium Stiffness), lo que implica una deflexión vertical del carril de entre 1,0 mm y 2,5 mm bajo la carga nominal de la rueda.
Disponibilidad en regiones
| Oceanía | Europa | África |
|---|---|---|
Australia | Bélgica | Sudáfrica |
Nueva Zelanda | Dinamarca | |
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Reino Unido | ||
Suecia |