Publique sus productos
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Ejemplos
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Ejemplos

    LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Ejemplos

    Este objeto es una combinación de una losa de hormigón prefabricada edilon)(sedra LCS-350 a la que se le ha instalado un sistema edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). En este caso es el sistema de raíl ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149.

    En el modelo se muestran dos configuraciones diferentes. En una configuración se muestran dos losas de 3 m de longitud cada una, colocadas una detras de otra. El la otra configuración se muestra la misma disposición, pero utilizando losas de 4 m de longitud. El sellante de la unión entre losas no está representado, ya que se define dependiendo de los requisitos específicos del proyecto.

    Especificaciones
    • losa prefabricada edilon)(sedra LCS-350 con sistema de raíl ERS HR 60E1-SS 1:40

      Ejemplos con losas de 3 y 4 metros de longitud

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcs-350-ers-hr-60e1-ss-1-40-examples
    • Familia de productoLCS x ERS
    • Grupo de productosLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_36_70
    • Descripción Uniclass 2015Railway crossing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRailway Construction
    • Número OmniClass23-39 15 00
    • Título OmniClass Railways

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Dinamarca
    Noruega
    Países Bajos
    Reino Unido
    Suecia