Este objeto es una combinación de una losa de hormigón prefabricada edilon)(sedra LCS-400 ADIF a la que se le ha instalado un sistema edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). En este caso es el sistema de raíl ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149.
La configuración del objeto está representada en el modelo con dos losas de 4 metros de longitud cada una colocadas secuencialmente una tras otra. En sus canaletas está instalado el sistema ERS previamente mencionado. El sellante de la unión entre losas no está representado, ya que se define dependiendo de los requisitos específicos del proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |