Publique sus productos
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal
    eibho

    GARDA AP 200 ESPECIAL Barandilla Lineal

    Sistema de barandilla embutida que maximiza la transparencia. Integración total, estética limpia y rendimiento estructural en todo tipo de proyectos.

    Sistema de barandilla de vidrio con fijación interior AP 200 o distanciada AP 200 ESPECIAL, ambas con perfil base oculto bajo suelo técnico o pavimento.

    Perfecto para proyectos donde no se desea mostrar ningún componente de perfilería visible desde el exterior, manteniendo máxima limpieza visual.

    Especificaciones
    • Resistencia según aplicación:

      • 0,8 kN/m → uso residencial y comercial estándar
      • 1,6 – 2,0 kN/m → gimnasios, zonas públicas y accesos
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA AP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África