Publique sus productos
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
    Hollaender

    Hollaender Structural Glass Railing

    Traducido por Google,

    La barandilla de vidrio estructural cuenta con una base de aluminio extruido revestida con un revestimiento de acero inoxidable o aluminio. Las tapas superiores o rieles están disponibles en formas redondas y en forma de U, en materiales y acabados que combinan con el revestimiento y el riel auxiliar. La madera es una opción popular.

    • El revestimiento puede ser de acero inoxidable o de aluminio revestido.
    • Los rieles superiores, tapas y rieles de asistencia están disponibles en acero inoxidable, aluminio y madera, en una variedad de formas y perfiles diferentes.
    • El vidrio puede ser monolítico o laminado, transparente o teñido en una variedad de tonos, de ½" a ¾" de espesor.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianewman-by-hollaender-structural-glass-railing
    • Familia de productoStructural Glass
    • Grupo de productosStructural Glass Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 19
    • Título OmniClass Stair Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos