Publique sus productos
GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal
GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal
GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal
GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal
GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal
    eibho

    GARDA FS ESPECIAL 200 Barandilla Lineal

    Barandilla de vidrio con fijación frontal. Diseño minimalista, máxima superficie útil y alto rendimiento técnico.

    Sistema de barandilla de vidrio con fijación frontal a soporte (FS) o en su variante FS 200 ESPECIAL, con fijación distanciada y perfil oculto bajo suelo técnico o pavimento.

    Perfecto para proyectos donde se desea máxima limpieza visual, aprovechamiento del espacio y ocultación total de perfilería.

    Especificaciones
    • Resistencia según aplicación:

      • 0,8 kN/m → uso residencial y comercial estándar
      • 1,6 – 2,0 kN/m → gimnasios, zonas públicas y accesos
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA FS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África