Publique sus productos
GARDA FS 300 Barandilla Lineal
GARDA FS 300 Barandilla Lineal
GARDA FS 300 Barandilla Lineal
GARDA FS 300 Barandilla Lineal
    eibho

    GARDA FS 300 Barandilla Lineal

    Barandillas de vidrio de alta resistencia. Soluciones reforzadas para máxima seguridad y prestaciones técnicas

    GARDA FS 300 ofrece una solución de alto rendimiento para proyectos que requieren seguridad reforzada, estabilidad estructural y estética integrada.

    Con opciones de instalación interior, frontal o sobre pavimento, es ideal para entornos donde la normativa y la funcionalidad demandan el máximo nivel técnico.

    FS 300: fijación frontal con posibilidad de apoyo estructural adicional

    Especificaciones
    • Resistencia según aplicación:

      • Ensayo seguridad sobre 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-FS-300-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA FS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África