Publique sus productos
GARDA LAMINA Marquesina de vidrio
GARDA LAMINA Marquesina de vidrio
GARDA LAMINA Marquesina de vidrio
GARDA LAMINA Marquesina de vidrio
    eibho

    GARDA LAMINA Marquesina de vidrio

    LAMINA es un sistema de marquesinas de vidrio suspendido que combina diseño minimalista, protección eficiente y soluciones técnicas avanzadas.

    Con cristal termo endurecido, regulación precisa del vidrio y perfiles personalizables, garantiza resistencia, estanqueidad y adaptación a cada proyecto.

    Especificaciones
      • Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE).
      • Proyección máxima de 1300 mm para una cobertura ideal.
      • Instalación rápida y sencilla.
      • Ideal para: entradas principales, edificios públicos, comercios y viviendas privadas.
      • Espesores disponibles:
        • 8+8,2 mm / 8+8,4 mm
        • 10+10,2 mm / 10+10,4 mm
        • 12+12,2 mm / 12+12,4 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA LAMINA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África