Publique sus productos
BARANDILLA GARDA ONE
BARANDILLA GARDA ONE
BARANDILLA GARDA ONE
BARANDILLA GARDA ONE
    eibho

    BARANDILLA GARDA ONE

    Compacto, preciso y adaptable. Una opción para proyectos que combinan instalación desde el interior, funcionalidad estructural y diseño eficiente

    GARDA ONE es una solución versátil para proyectos que requieren instalación desde el interior, sin necesidad de acceso exterior, con un perfil compacto, visible y continuo. Ideal para obras nuevas, reformas o rehabilitaciones donde se busca equilibrio entre diseño técnico, agilidad y rendimiento estructural.

    Especificaciones
    • Resistencia estructural verificada:

      • 0,8 kN/m → residencial y uso general
      • 1,6 kN/m → zonas públicas y comerciales
      • 2,0 kN/m → cargas reforzadas
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-ONE-RAILING
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA ONE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África