Publique sus productos
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
GARDA SP 200 Barandilla Lineal
    eibho

    GARDA SP 200 Barandilla Lineal

    Barandilla de vidrio sobre piso con perfil visible. Seguridad, diseño y versatilidad.

    El sistema GARDA SP 200 y SP 200 ESPECIAL con fijación distanciada, es una barandilla de aluminio con vidrio diseñada para instalaciones sobre piso (SP), ideal para obra nueva, rehabilitación o restauración.

    Perfecta para proyectos que requieren visibilidad del perfil y fácil integración con otros elementos arquitectónicos.

    Especificaciones
    • Resistencia según aplicación:

      • 0,8 kN/m → uso residencial y comercial estándar
      • 1,6 – 2,0 kN/m → gimnasios, zonas públicas y accesos
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA SP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África