Publique sus productos
GARDA SP 300 Barandilla Lineal
GARDA SP 300 Barandilla Lineal
    eibho

    GARDA SP 300 Barandilla Lineal

    Barandillas de vidrio de alta resistencia. Soluciones reforzadas para máxima seguridad y prestaciones técnicas

    GARDA SP 300 ofrece una solución de alto rendimiento para proyectos que requieren seguridad reforzada, estabilidad estructural y estética integrada.

    Con opciones de instalación interior, frontal o sobre pavimento, es ideal para entornos donde la normativa y la funcionalidad demandan el máximo nivel técnico.

    SP 300: fijación sobre piso con perfil visible

    Especificaciones
    • Resistencia según aplicación:

      • Ensayo seguridad sobre 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Cumple normativa CTE – zonas de uso: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosGARDA SP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África