Publique sus productos
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE
    eibho

    Barandilla MODULAR 2.0 BARROTE

    Composición vertical con bastidor perimetral y barrotes verticales, adaptable a proyectos que combinan protección, ventilación y soluciones personalizadas.

    La versión MODULAR 2.0 con barrote reinterpreta la estética tradicional desde un enfoque actualizado, con perfiles verticales de 20×20 mm y sistema antigiro, integrados en un bastidor estilizado y resistente. Una solución versátil para aplicaciones exteriores o elementos de seguridad donde se requiere transparencia parcial y continuidad visual de la protección.

    Opciones: Modular Barrotes SP, FS y FS UP

    Especificaciones
    • Resistencia según uso:

      • 2,0 kN/m – cargas reforzadas
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Bastidor con barrote vertical de 20×20 mm

        Cumple normativa CTE – zonas: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMODULAR-2-0-BAR
      • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupo de productosBARROTE
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
      • Clasificación IFC Barandilla
      • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniClass Railing

      Disponibilidad en regiones

      Asia Norteamérica Sudamerica Europa África