Publique sus productos
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO
    eibho

    Barandilla MODULAR 2.0 VIDRIO

    Estructura ligera y resistente que integra vidrio y aluminio en un conjunto funcional, estético y preparado para industrialización.

    La línea MODULAR 2.0 en su versión con vidrio ofrece una solución de instalación sobre piso o frontal que combina transparencia, solidez estructural y acabados profesionales. Su carácter modular permite una fabricación eficiente y adaptable a proyectos arquitectónicos exigentes.

    Opciones: Modular Vidrio SP, FS y FS UP

    Especificaciones
    • Resistencia según uso:

      • 2,0 kN/m – cargas reforzadas
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Espesores disponibles:

      • 55.2 (SP/FS UP) o 66.2 (FS)

      Cumple normativa CTE – zonas: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMODULAR-2-0-GLASS
    • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosVIDRIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África