Publique sus productos
Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA
Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA
Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA
Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA
Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA
    eibho

    Barandilla MODULAR 2.0 CHAPA

    Composición envolvente con panel de aluminio y bastidor estilizado. Privacidad, resistencia y alto nivel de personalización

    La versión MODULAR 2.0 con panel incorpora un revestimiento exterior metálico que proporciona un aspecto compacto, homogéneo y contemporáneo. Su construcción modular permite trabajar con piezas independientes que pueden preensamblarse y ajustarse en obra según cada necesidad.

    Opciones: Modular Chapa SP, FS y FS UP

    Especificaciones
    • Resistencia según uso:

      • 2,0 kN/m – cargas reforzadas
      • Ensayo seguridad sobre 2,0 kN/m → 3,0 kN/m


        Cumple normativa CTE – zonas: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMODULAR-2-0-PANEL
      • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupo de productosCHAPA
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-26
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
      • Clasificación IFC Barandilla
      • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniClass Railing

      Disponibilidad en regiones

      Asia Norteamérica Sudamerica Europa África