Publique sus productos
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO
    eibho

    Barandilla MODULAR 2.0 SOLAR FOTOVOTAICO

    Solución modular que integra tecnología fotovoltaica en una estructura estilizada. Cerramiento productivo con diseño, eficiencia y acceso exclusivo.

    MODULAR 2.0 – Solar Fotovoltaico convierte el cerramiento en una fuente de energía. A través de un módulo acristalado con célula solar incorporada exteriormente, esta solución aporta generación eléctrica, estética actualizada y máxima funcionalidad.

    Diseñada para SP, FS y FS UP, es compatible con entornos arquitectónicos que priorizan eficiencia energética, integración visual y ejecución industrializada.

    Especificaciones
    • Tecnología InFlex de integración fotovoltaica optimizada.

      Posibilidad de fabricar módulos de hasta 1300 mm de anchura y 1365 mm de altura, adaptándose al dimensionado del módulo según diseño.

      Producción energética por módulo: Pmax: 195–210 W / módulo, valores estimados para un módulo 1335mmx795mm.

      Ocupación activa: 88 % sobre superficie útil /según diseño.

      Panel de vidrio 55.2 o 66,2 o chapa 2mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMODULAR-2-0-SOLAR-PHOTOVOLTAIC
    • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de productosSOLAR FOTOVOLTAICO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Europa África