Publique sus productos
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular autoclavado GASBETON® ENERGY se crearon para satisfacer, con una solución muy sencilla, las exigencias cada vez mayores de la construcción, ofreciendo una mampostería que, con un solo proceso, garantiza el cumplimiento de los requisitos más estrictos en términos de rendimiento térmico, tanto en invierno como en verano, partiendo de un espesor de tan solo 24 o 30 cm, según la zona climática. Este objetivo se logra gracias a un sistema constructivo que utiliza bloques rectificados de hormigón celular autoclavado, que se colocan con una capa muy fina de mortero adhesivo (1,5 mm de espesor), minimizando así los errores de colocación y los puentes térmicos.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular autoclavado, hormigón celular autoclavado, hormigón celular autoclavado aireado, bloque de hormigón celular autoclavado aireado, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción verde, reciclable, ladrillo, pared, relleno, revestimiento, cierre, no estructural

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 350 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,080 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Energy-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosExternal Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa