Publique sus productos
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular celular esterilizado en autoclave (AAC) GASBETON® SYSMIC son la solución más resistente de la familia GASBETON®, desarrollados para construir edificios de mampostería portante, de hasta 3 plantas, en zonas caracterizadas por un alto nivel de sismicidad. Además de su alta resistencia a la compresión, su ductilidad y ligereza confieren al edificio una gran capacidad para soportar los esfuerzos transmitidos por el sismo a los muros. Al mismo tiempo evita los puentes térmicos verticales, esto unido a la baja conductividad térmica del hormigón celular aireado tratado en autoclave (AAC), contribuyen a la reducción de las necesidades energéticas del edificio.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado con autoclave, hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado con autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable, ladrillo, pared, relleno, carcasa, cierre, estructural, tabique, tabique, involucro, carcasa, interior, exterior, interior, exterior

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Structural masorny walls for high seismicity zones, made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Sysmic-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosLoad-Bearing Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa