Publique sus productos
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Traducido por Google,

    La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.

    Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia y alto rendimiento.

    La campana extractora de pared Electrolux Home Pro de acero inoxidable de 90 cm con panel frontal de cristal espejado (CE9HP) combina un diseño exclusivo con la máxima eficiencia en la captura de humo y grasa. Todo ello para crear un ambiente agradable y acogedor para esos momentos especiales. Su alta potencia de succión mantiene la cocina libre de humo y olores indeseados, renovando el aire en tan solo 2 minutos.¹

    Con doble filtración , podrás disfrutar de la tecnología de filtros de acero inoxidable removibles , lavables en lavavajillas, capturando y reteniendo hasta el 85% de la grasa² , y del filtro de carbón activado, que mantiene tu cocina libre de olores no deseados.

    Lleve más innovación y eficiencia a su hogar. El panel táctil con LED blanco cuenta con una interfaz sofisticada e intuitiva que simplifica su uso. El indicador de reemplazo del filtro de carbón indica cuándo es el momento de reemplazarlo, garantizando la máxima eficiencia del producto. Y, para que cocinar sea más placentero, simplemente active la iluminación LED de la campana extractora para mayor visibilidad mientras prepara sus comidas.

    Transforme su cocina con elegancia y durabilidad. El diseño de acero cepillado combina a la perfección robustez y sofisticación, aportando un toque de modernidad que se integra a la perfección con toda la línea Home Pro.

    Con la campana extractora de pared Electrolux Home Pro de acero inoxidable de 90 cm con panel frontal de cristal espejado (CE9HP) , puede personalizar su experiencia con el producto. La función 2 en 1 le permite elegir entre modo de extracción o recirculación . Una solución versátil que se adapta a sus necesidades, permitiéndole instalarla como prefiera.

    Ajuste entre sus tres velocidades (baja, media y alta ) para adaptarse perfectamente a las necesidades de cada receta. Para un ambiente siempre fresco y acogedor, ideal para reuniones, la función Temporizador garantiza una cocina sin olores incluso después de terminar la preparación.

    Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además de la campana extractora de pared Electrolux Home Pro de acero inoxidable de 90 cm con panel frontal de cristal espejado (CE9HP) , todos los productos combinan diseño contemporáneo y tecnologías innovadoras. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.

    Alto poder de succión:

    Captura eficazmente el humo y la grasa mientras cocinas. Mantén tu cocina libre de humo y olores indeseados con la renovación de aire en tan solo 2 minutos.¹

    Doble filtración:

    Filtros de acero inoxidable extraíbles que también son aptos para lavavajillas, capturando y reteniendo hasta el 85% de la grasa.² El filtro de carbón activado mantiene su cocina libre de olores no deseados.

    Panel táctil completo con LED blanco:

    Una interfaz diferenciada y más intuitiva proporciona un mejor rendimiento y experiencia.

    Indicador de reemplazo del filtro de carbón:

    Cuando la campana extractora está instalada en modo de recirculación, el LED de reemplazo de filtro señala la necesidad de cambiar el filtro, lo que garantiza un mejor rendimiento del producto.

    Iluminación LED:

    Iluminación LED para una mayor claridad y visibilidad durante la preparación de alimentos, proporcionando mayor seguridad y control.

    Diseño moderno:

    Fabricado en acero cepillado, aporta mayor robustez y sofisticación a tu cocina.

    Instalación dual:

    Instálelo como campana extractora o extractor de aire para una mayor flexibilidad y versatilidad en su uso.

    3 velocidades:

    Ajustes bajo, medio y alto según sus necesidades. Ajuste según la receta para mayor eficiencia.

    Función de temporizador:

    Al activarse, hace que la campana extractora permanezca en funcionamiento durante un tiempo después de la preparación de la comida y luego se apague automáticamente, proporcionando una renovación de aire más efectiva en la cocina.

    ¹

    Las pruebas se realizaron de acuerdo con la norma IEC 61591 en una cocina de 10 m² con una altura de techo de 2,5 m, que puede variar según el entorno.

    ²

    Resultados obtenidos a partir de pruebas internas de acuerdo con IEC 61591.

    Especificaciones
    • Acabamento:

      Inox / Prata

      Altura (embalado) (mm):

      580 mm

      Altura (mm):

      Mín 830 mm - Máx 1146 mm

      Categoria:

      Coifa

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Inox

      Cor do LED (Painel):

      Branco

      Duto Incluso:

      Sim

      EAN13:

      7909569478912

      Filtro:

      Baffle e Carvão Ativado

      Filtro Lavável:

      Sim-Baffle

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Hob2Hood (Conectividade):

      Não

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Largura (embalado) (mm):

      680 mm

      Largura (mm):

      900 mm

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Sim

      Modelo (cód):

      CE9HP

      NCM:

      84146000

      Nível de Barulho:

      55 dBa

      Peso Bruto:

      21,7 Kg

      Peso Líquido:

      18,6 Kg

      PNC:

      946521937

      Potência de Cada Lâmpada (W):

      50 W

      Potência do Motor (W):

      270 W

      Potência (W):

      277 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      350 mm

      Profundidade (mm):

      500 mm

      Quantidade de lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      SubCategoria:

      Parede

      Tensão Elétrica (V):

      127 V

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Painel:

      Touch

      Tipo de Tomada:

      C

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      670 m³/h

      Velocidades do motor:

      3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCE9HP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosHoods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)18.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000655
    • Nombre ETIMCooker hood
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniClass Residential Range Hoods

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica