Publique sus productos
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm

    Black Retractable Range Hood 60cm

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mejora la calidad del aire de tu cocina con la CAMPANA EXTRACTORA NEGRA 60CM – DE6RP, perfecta para espacios reducidos. Su flexibilidad permite instalarlo como purificador o extractor de aire, debido a su multifunción.

    Cuenta con dos tipos de filtro: filtros de aluminio removibles para grasa, que se pueden lavar en lavavajillas, y filtros de carbón activado que mantienen tu cocina alejada de malos olores. Las luces LED integradas le brindan una visibilidad completa mientras ahorran energía.

    Cuenta con una potencia de succión de 320 m²/h para mantener el ambiente de su cocina limpio, agradable y hermoso con un moderno acabado de vidrio. Se recomienda para estufas de 4 quemadores para un mejor rendimiento.

    Diseño retráctil y compacto: potente y eficiente, ideal para espacios reducidos

    Multifuncional: Instalación flexible que permite instalarlo como purificador o extractor Doble filtrado: filtros de aluminio reutilizables y lavables para partículas de grasa y carbón activado para evitar olores.

    Luces LED integradas: visibles y económicas

    Gran potencia de aspiración: 320m³/h para alejar los olores.

    2 velocidades: ajústalo según tus necesidades.

    Acabado del vidrio: resistente y sofisticado

    Ideal para cocinas de 4 fuegos.

    Especificaciones
    • Finishing: Glass
      Height (packed) (mm): 390
      Height (mm): 215
      Controls: mechanical
      Color: Bacl
      Electric Current (A): 0.7
      EAN: 13 7909569403358
      Filter: Aluminum Filter and Activated Carbon Filter
      Frequency (Hz): 60
      Purifier Function: Yes
      Exhaust function: Yes
      Warranty: 12 Months
      Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (mm): 640
      Width (mm): 600
      Operation Indicator Light: No
      Model (code): DE6RP
      Noise Level: 55 dB
      Touch Panel: No
      Gross weight (kg): 7.8
      Net weight (kg): 6.4
      PNC: 946521606
      Power (W): 84
      Motor power (W): 80
      Depth (packed) (mm): 298
      Depth (mm): 303
      Number of Lamps: 2
      Number of engines: 1
      SKU (Commercial Code): 29609DBA135
      Voltage (V): 127
      Type: Rage hood
      Type Lighting: LED
      Free flow (m3/h): 320
      Maximum Flow (m3h): 320
      Engine Speeds: 2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE6RP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosHoods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)303
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)6.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000655
    • Nombre ETIMCooker hood
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation hoods and extract points
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniClass Residential Range Hoods

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica