El purificador de aire eficiente retráctil de acero inoxidable de 60 cm con luz LED Electrolux DE6RS mejora la calidad del aire y se integra a la perfección en su cocina. Su diseño retráctil y compacto ofrece una solución discreta en un producto potente y eficiente, ideal para espacios pequeños y distribuciones diáfanas con salas de estar integradas.
Obtenga más flexibilidad y versatilidad con la Instalación Dual, una función 2 en 1 que le permite instalarlo como extractor de aire o como campana de recirculación.
La doble filtración se consigue a través de filtros de aluminio extraíbles, que pueden lavarse en tu lavavajillas y capturan mejor las partículas de grasa –reteniendo hasta un 60%¹– o, adicionalmente, a través del filtro de carbón activado en la función purificador, que es capaz de capturar olores, manteniendo tu cocina libre de olores indeseados.
La iluminación LED integrada proporciona mayor claridad y visibilidad al preparar platos y conserva los colores naturales de los alimentos, garantizando una apariencia más sabrosa mientras cocinas². La alta potencia de succión garantiza la máxima eficiencia al capturar humo y grasa durante la preparación de recetas, asegurando que tu cocina permanezca libre de olores indeseados y restaurando el aire fresco en menos de 4 minutos³. Puedes elegir entre 2 velocidades según tu receta, lo que garantiza una eficiencia aún mayor.
Todo esto hace que el ambiente sea más agradable, acogedor y aún más bonito, gracias al acabado en acero inoxidable de alta calidad, que evita la corrosión y las manchas, manteniendo tu campana extractora como nueva durante más tiempo.
Este producto se recomienda para su uso con estufas y anafes de 4 quemadores, para mantener el rendimiento óptimo que los electrodomésticos Electrolux ofrecen para su hogar.
Diseño retráctil y compacto
Ideal para espacios pequeños, con un diseño discreto en un producto potente y eficiente.
Instalación dual
Esta campana extractora cuenta con una función 2 en 1, lo que permite instalarla como extractor de aire o como campana de recirculación para una mayor flexibilidad y versatilidad.
Doble filtración
Filtros de aluminio extraíbles y aptos para lavavajillas que capturan mejor las partículas de grasa. El filtro de aluminio extraíble y lavable retiene hasta un 60 %¹. El filtro de carbón activado, que se usa solo en modo de recirculación, captura los olores y mantiene su cocina libre de olores indeseados.
Iluminación LED incorporada
Proporciona mayor claridad y visibilidad al preparar los alimentos. La iluminación conserva los colores naturales de los alimentos, garantizando una apariencia más sabrosa durante la preparación.
Alto poder de succión
Máxima eficiencia en la captura de humo y grasa durante la preparación de tus recetas, garantizando que tu cocina quede libre de olores indeseados y restaurando el aire en menos de 4 minutos³.
2 velocidades
Ajuste según su receta, garantizando una mayor eficiencia del purificador.
Acabado en acero inoxidable
Alta calidad y durabilidad.
Ideal para
Estufas y anafes de 4 quemadores.
¹
Resultados obtenidos de pruebas internas realizadas al modelo DE6RS de acuerdo con IEC 61591.
²
Se realizaron pruebas internas para comparar la bombilla LED Electrolux 6000K con una bombilla 3000K.
³
Pruebas realizadas según IEC 61591 en una cocina de 10m² con una altura de techo de 2,5m, que puede variar según el entorno.