Publique sus productos
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    Traducido por Google,

    El purificador de aire retráctil negro de 90 cm con luz LED Electrolux DE9RB mejora la calidad del aire y se integra a la perfección en su cocina. Su diseño retráctil y compacto ofrece una solución discreta en un producto potente y eficiente, ideal para espacios pequeños y distribuciones diáfanas con salas de estar integradas.

    Obtenga más flexibilidad y versatilidad con la Instalación Dual , una función 2 en 1 que le permite instalarlo como extractor de aire o como campana de recirculación.

    La doble filtración se consigue a través de filtros de aluminio extraíbles, que pueden lavarse en tu lavavajillas y que capturan mejor las partículas de grasa —reteniendo hasta un 60%¹ de grasa— o, adicionalmente, a través del filtro de carbón activado en la función purificador, que es capaz de capturar olores, manteniendo tu cocina libre de olores indeseados.

    La iluminación LED integrada proporciona mayor claridad y visibilidad al preparar platos y conserva los colores naturales de los alimentos, garantizando una apariencia más sabrosa mientras cocinas². La alta potencia de succión garantiza la máxima eficiencia al capturar humo y grasa durante la preparación de recetas, asegurando que tu cocina permanezca libre de olores indeseados y restaurando el aire fresco en menos de 4 minutos³. Puedes elegir entre 2 velocidades según tu receta, lo que garantiza una eficiencia aún mayor.

    Todo esto hace que el ambiente sea más agradable, acogedor y aún más elegante, con su sofisticado y duradero acabado negro.

    Este producto se recomienda para usar con estufas y anafes de 5 o 6 quemadores, para mantener el rendimiento óptimo que los electrodomésticos Electrolux ofrecen para su hogar.

    Diseño retráctil y compacto

    Ideal para espacios pequeños, con un diseño discreto en un producto potente y eficiente.

    Instalación dual

    Esta campana extractora cuenta con una función 2 en 1, lo que permite instalarla como extractor de aire o como campana de recirculación para una mayor flexibilidad y versatilidad.

    Doble filtración

    Filtros de aluminio extraíbles y aptos para lavavajillas que capturan mejor las partículas de grasa. El filtro de aluminio extraíble y lavable retiene hasta un 60 %¹. El filtro de carbón activado, que se usa solo en modo de recirculación, captura los olores y mantiene su cocina libre de olores indeseados.

    Iluminación LED incorporada

    Proporciona mayor claridad y visibilidad al preparar los alimentos. La iluminación conserva los colores naturales de los alimentos, garantizando una apariencia más sabrosa durante la preparación.

    Alto poder de succión

    Máxima eficiencia en la captura de humo y grasa durante la preparación de tus recetas, garantizando que tu cocina quede libre de olores indeseados y restaurando el aire en menos de 4 minutos³.

    2 velocidades

    Ajuste según su receta, garantizando una mayor eficiencia del purificador.

    Ideal para

    Estufas y anafes de 5 o 6 quemadores.

    ¹

    Resultados obtenidos de pruebas internas realizadas al modelo DE6RS de acuerdo con IEC 61591.

    ²

    Se realizaron pruebas internas para comparar la bombilla LED Electrolux 6000K con una bombilla 3000K.

    ³

    Las pruebas se realizaron de acuerdo con la norma IEC 61591, en una cocina de 10 m² con una altura de techo de 2,5 m, que puede variar según el entorno.

    Especificaciones
    • Acabamento:

      Pintado

      Acessórios:

      Não

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Preto

      Corrente Elétrica (A):

      7 A

      EAN13:

      7909569480359

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RB

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521972

      Potência do Motor (W):

      80 W

      Potência (W):

      84 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE9RB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosHoods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)898
    • Profundidad (mm)302
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000655
    • Nombre ETIMCooker hood
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniClass Residential Range Hoods

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica