Publique sus productos
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L

    Refrigerator French Door Connected 540L

    4.6 de 5 estrellas4.6(26 reseñas)
    Traducido por Google,
    Para que un nuevo electrodoméstico satisfaga nuestras necesidades, debe ser rentable y facilitar nuestro día en la cocina. El refrigerador/congelador de puerta francesa conectado de 540 L (DM91X) se adapta perfectamente a esto y brinda lo último en rendimiento, eficiencia y ahorro de energía. ¿Vas a llamar a todos tus amigos para una barbacoa o viajar en estas vacaciones? ¡No se preocupe, ya que su nuevo refrigerador Electrolux tiene un panel táctil azul completo con funciones como fiesta, vacaciones y turbo! ¿Quieres tu bebida fría en minutos? La función de bebida express congela todo más rápido y si quieres hielo, utiliza la función de fabricador de hielo. ¿Se fue de casa y olvidó activar su panel táctil azul? La aplicación Home + te ayuda con esto. Aquí tienes acceso a todas las funciones de tu frigorífico. El DM91X es el único en el mercado brasileño con esta conectividad. Con el Flexispace control full space, puedes optar por utilizarlo como frigorífico o como congelador, ya que este cajón alcanza los -23ºC a 7ºC. Ten agua y hielo cuando quieras con el dispensador en la puerta. Simplemente muévalo una vez para congelar sus bebidas con cubos o hielo picado. Prueba el compartimento Tastelock para conservar tus frutas y verduras durante más tiempo. Cuenta también con el Tasteguard de este refrigerador Frost Free que ayuda a mantener el sabor de los alimentos a la vez que evita que aparezcan olores en el interior del electrodoméstico. Lo mejor de todo es que nunca más tendrás que descongelar tu refrigerador, ya que la tecnología Frost Free evita que el congelador se llene de hielo, asegurando que el refrigerador Electrolux pueda funcionar de manera más eficiente, manteniendo los alimentos internos siempre frescos y listos para consumir. Atención: Verifique las dimensiones de este producto y asegúrese de que normalmente pasará por supuestos ascensores, puertas, escaleras y/o pasillos, no nos hacemos responsables del izaje o servicio de izaje. TECNOLOGÍA INVERTER La tecnología Inverter de Electrolux hace que el refrigerador alcance la temperatura requerida de manera más eficiente, reduciendo el consumo de energía hasta en un 33%. * Respecto al mínimo para la calificación Inmetro A. DRINK EXPRESS Alimentado por un panel táctil, congela bebidas rápidamente DISPENSADOR DE AGUA Y HIELO Agua y hielo, en cubos o triturados, filtrados y listos para consumir, en cualquier momento, directamente desde la puerta del refrigerador TASTELOCK Compartimiento interno con juntas de sellado y control de humedad del cajón para frutas y verduras sellado automático que mantiene frutas y verduras frescas por mucho más tiempo FLEXISPACE CONTROL TOTALMENTE Cajón externo con temperatura variable que va desde el congelador hasta el refrigerador (-23ºC a 7ºC) SISTEMA FROST FREE No es necesario descongelar nunca Tasteguard: Tecnología que disminuye drásticamente los olores y conserva el sabor individual de los alimentos ESTANTES RETRÁCTILES Retráctiles estantes y divisiones adaptables a las necesidades del cliente, reduciendo el tiempo de organización en todos los compartimentos frigoríficos, congelador inferior, cajón Flexispace y frigorífico BLUE TOUCH PANEL Tecnología para activar fácilmente varias funciones con la punta de los dedos TASTEGUARD Tecnología que disminuye drásticamente los olores y conserva el sabor individual de los alimentos. PIES DE NIVELACIÓN Y RUEDAS TRASERAS Fácil nivelación y movimiento del producto para su limpieza. CONECTADO Individual con conectividad. Controla la temperatura y las funciones clave de tu refrigerador desde cualquier lugar usando la aplicación Electrolux Home+.
    Especificaciones
    • Water in the door: Yes Door open alarm: Yes Egg Holdes: Yes Quik Freezing Compartment: Yes Extra Cold Compartment: Yes Self Defrost: Yes Ice on the door:Yes Home bar: No Internal Lighting: Yes Eletronic panel: Yes Leveling feet: Yes Can Holder: No Dairy Holder:Yes Reversible door: No Tempered glass shelves: Yes Door shelves: Yes Adjustable shelves: Yes Removable shelves: Yes Ice holder container: Yes Casters: Yes Bottle separator:Yes Timer: Yes Freezer shelves: Yes Free installation: Yes (1ª installation) Model: DM91X Commercial Code: 01564IBA189 EAN-13: 9315540405613 Side Finish: Painted in color Energy Classification:A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 1853 x 947 x 812 mm Weight: 140 kg Gross weight:151 kg Dimensions (Height x Width x Depth): 1782 x 913 x 747 mm Voltage: 127V Height:1782 mm Width: 913 mm Depth:747 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDM91X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Nombre UNSPSCRefrigerant compressors
    • Código UNSPSC40151607
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica