Celebrar la vida con una buena cerveza nunca ha sido tan placentero. Con Electrolux, tienes una solución completa de productos para disfrutar de la auténtica experiencia de bar en la comodidad y relajación de tu hogar.
Con el Home Bar Electrolux Frost Free 100L con Torre de Cerveza y Puerta de Vidrio Negra (EB10C) , usted obtiene la cerveza de barril más fría de Brasil¹ y mucho más: tres funciones en un solo producto — Enfriador de Cerveza, Dispensador de Cerveza de Barril o Minibar — que se ajustan de acuerdo con la temperatura seleccionada en el panel digital.
Función de enfriador de cerveza : ideal para mantener tus cervezas a la temperatura perfecta, entre -5 °C y 4 °C. Función de cerveza de barril : con una temperatura entre 0 °C y 4 °C, permite conectar barriles de cerveza de barril de 5 L, incluido el barril Heineken , directamente a la torre de cerveza de barril Electrolux Beer Flow, sin necesidad de abrir la puerta.
Función minibar : ideal para almacenar otras bebidas, como refrescos, vinos y cócteles, a una temperatura entre 2°C y 10°C.
Tiene una capacidad total de 100 litros para almacenar y conservar bebidas de la mejor manera. Su gran capacidad permite almacenar hasta 100 latas de 350 ml, 66 botellas de cuello largo de 355 ml o 5 barriles de 5 l.
El enfriador de cerveza Electrolux Home Bar con torre de cerveza de barril tiene un diseño moderno y sofisticado que se adapta a diversos entornos. Su acabado frontal de vidrio templado de alta calidad lo hace mucho más duradero y fácil de limpiar.
Controle fácilmente las funciones mediante el panel digital externo. Ya sea en modo Turbo , para enfriar bebidas rápidamente, o en modo fiesta , para garantizar que la temperatura no se vea afectada incluso al abrir la puerta varias veces, cuenta con la indispensable función de bloqueo del panel .
Aproveche al máximo el espacio interior con estantes ajustables , lo que le permite adaptar el interior para acomodar una amplia variedad de bebidas. Para mayor tranquilidad, la tecnología Frost Free garantiza que no sea necesario descongelar manualmente el interior. Y, para una buena visibilidad de sus productos, utilice la luz LED interior , compuesta por pequeños emisores de luz que no dañan las características originales de la bebida.
Disfruta de una experiencia de bar en casa aún más inmersiva. Descubre la solución completa de productos, disponibles por separado, que te ayudarán a crear el ambiente perfecto. Entre los accesorios se incluyen el Mini Keg de acero inoxidable de 5 l de Electrolux, una excelente manera de llevar tus cervezas de barril favoritas a casa; el soporte de goma con 4 portavasos integrados , que proporciona un soporte seguro para los vasos en el enfriador de cerveza y otras superficies; y la taza térmica Electrolux Home Bar de 560 ml , que mantiene las bebidas a la temperatura ideal durante mucho más tiempo.
Torre de cerveza:
Sumérgete en la experiencia de un bar para celebraciones y reuniones con familiares y amigos sin salir de casa con la Torre de Cerveza Electrolux. Te permite servir cerveza fría con flujo controlado y la espuma que prefieras, de forma práctica y funcional. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, es fácil de instalar y cuenta con un diseño moderno y atemporal que aporta belleza y sofisticación a cualquier espacio. La cerveza de barril más fría de Brasil, a domicilio.
Tres funciones:
Funciones: Enfriador de cerveza, dispensador de cerveza de barril y minibar. Controla la temperatura de tu bar en casa desde -5 °C hasta 10 °C, según lo que quieras guardar, ya sea cerveza u otras bebidas. La única solución completa de bar para tu hogar.
Gran capacidad:
100 litros en total (100 latas de 350 ml, 66 botellas de cuello largo de 355 ml o 5 barriles de 5 L) para almacenar y conservar mejor todas tus cervezas y bebidas.
Diseño "que se adapta a tu hogar":
Diseño moderno y sofisticado que se adapta a tu espacio. Con un acabado frontal de vidrio templado, mucho más duradero y fácil de limpiar.
Panel digital:
Controla las funciones del Dispensador de Cerveza y del Minibar, así como los modos Turbo, Fiesta y Bloqueo de Panel.
Estantes ajustables:
Adapta el espacio interior para almacenar una amplia variedad de bebidas.
Modo Turbo:
Enfríe sus bebidas más rápido.
Modo fiesta:
Mantenga sus bebidas frías incluso cuando abra varias puertas del bar de su casa durante una fiesta.
Libre de heladas:
No es necesario descongelar manualmente.
Luz interior LED:
Pequeños emisores de luz que no dañan las características originales de la bebida, permitiendo una mejor visualización de su stock.
¹
Almacenar el barril de 5L de cerveza de barril a una temperatura ideal de 0°C a 4°C, con menor variación de temperatura durante el servicio, ya que no es necesario abrir la puerta del dispensador de cerveza para servir.