Publique sus productos
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Traducido por Google,

    El refrigerador eficiente Electrolux Frost Free Inverter de 526 L con puertas verticales, AutoSense y vidrio negro (ES55GB) permite que los alimentos se conserven frescos por más tiempo. Disfrute de comidas familiares con mucho más sabor.

    La exclusiva tecnología AutoSense conserva los alimentos que has olvidado en el refrigerador hasta un 30 %* más. Por otro lado, la tecnología Inverter mantiene una temperatura más estable, garantizando las condiciones ideales para la conservación de tus alimentos y ahorrando hasta un 49 % ² de energía.

    Dado que las frutas y verduras duran más, es importante tener un espacio dedicado para organizarlas y verlas fácilmente. Para ello, el cajón para frutas y verduras es la solución ideal. En total, la capacidad de 526 litros del refrigerador eficiente Electrolux (ES55GB) ofrece mucho más espacio para almacenar eficazmente sus alimentos y bebidas.

    El modelo Side by Side, que destaca con naturalidad en cualquier ambiente, gana un toque aún mayor de sofisticación con su acabado en cristal negro .

    Y con el Panel Digital , tienes más comodidad y puedes controlar la temperatura y las funciones del refrigerador sin abrir la puerta.

    Para simplificar aún más tu día a día, el compartimento IceMax ahora es aún más fácil de producir hielo. Cuenta con una abertura única que te permite rellenar el agua sin salpicar ni mezclar olores con el resto del congelador.

    También te resultará más práctico contar con dos cajones en el refrigerador y dos en el congelador , que facilitan la organización y el almacenamiento de verduras, frutas y alimentos congelados. Usa el refrigerador o el congelador turbo si necesitas enfriar rápidamente tus alimentos y bebidas; dos funciones ideales para diversas ocasiones, como fiestas, cuando llegas a casa con la compra o cuando necesitas congelar algo rápidamente. La bandeja para huevos , con capacidad para 12 huevos, es el detalle final que aporta mayor comodidad y organización a tu refrigerador.

    Tecnología AutoSense:

    Ajusta automáticamente la temperatura, garantizando una mejor conservación y alargando la vida útil de los alimentos hasta en un 30%¹.

    Tecnología de inversor:

    Mantiene una temperatura más estable, garantizando condiciones ideales para la conservación de los alimentos y un ahorro energético de hasta un 49%².

    Cajón de frutas y verduras:

    Un espacio dedicado para organizar y exhibir fácilmente frutas y verduras.

    Alta capacidad:

    Capacidad de 526L para almacenar alimentos y bebidas con mucho más espacio.

    Acabado en vidrio negro:

    para una cocina más sofisticada.

    Panel digital:

    Controla la temperatura y las funciones del refrigerador sin abrir la puerta.

    IceMax:

    Compartimento con abertura específica para rellenar agua. No salpica ni se mezcla con los olores del congelador.

    Frigorífico y congelador con dos cajones:

    Mejor organización para conservar tus verduras, frutas y alimentos congelados.

    Refrigerador Turbo + Congelador Turbo:

    Enfría rápidamente alimentos y bebidas. Ideal para fiestas o para comprar alimentos recién llegados del mercado.

    Bandeja de huevos:

    Más comodidad y organización en tu refrigerador, con capacidad para 12 huevos.

    ¹

    Resultados obtenidos a partir de pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas, hongos y leche.

    ²

    Respecto a los requisitos mínimos para obtener una calificación A.

    Especificaciones
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Preto

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      178 cm

      Altura (Embalado):

      184,5 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      210

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      354

      Capacidade Bruta Total (L):

      564

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      178

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      353

      Capacidade Líquida Total (L):

      531

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A+++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      40,5 kWh/Mês

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Porta Ovos Forma de Gelo e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Preto

      Cor da Porta:

      Preto

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      178 cm x 91,1 cm x 66,6 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      184,5 cm x 96,8 cm x 71 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569474747

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura do Produto:

      91,1cm

      Largura (Embalado):

      96,8 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      Vidro

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente

      Modelo (cód):

      ES5GB

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      38 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      102 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      92 Kg

      PNC:

      946521912

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade do Produto:

      66,6 cm

      Profundidade (Embalado):

      71 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Funções:

      6

      Quantidade de Portas:

      2

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Side by Side

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES5GB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1780
    • Ancho (mm)911
    • Profundidad (mm)666
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Número OmniClass23-21 23 33 13
    • Título OmniClass Residential Refrigerators

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica