Publique sus productos
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con la nueva Olla Empotrada Electrolux Experience con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill podrás preparar deliciosas recetas en menos tiempo. ¡Saber más!

    Electrolux Experience Estufa empotrada negra de 4 quemadores con mesa de vidrio, PerfectCook360 y VaporBake® (FE4EP)

    La nueva Cocina Empotrable Electrolux Black de 4 Quemadores con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill (FE4EP), con capacidad de 79,2 litros, ofrece modernidad, rapidez y practicidad a la hora de preparar tus recetas favoritas.

    La tecnología PerfectCook360 combina un horno de cavidad sellada con convección, lo que le permite hornear hasta un 33%¹ más rápido y de manera uniforme, ya que retiene la temperatura del horno y hace circular el aire caliente de manera uniforme.

    La función VaporBake® proporciona una cocción al vapor ideal para pasta y pan, ya que mejora el crujido, la textura y el sabor de los alimentos hasta 2 veces².

    Con Steam Regenerate podrás recalentar tus platos y recuperar la frescura, sabor y aroma de tus alimentos sin resecarlos.

    La mesa de cristal templado tiene una superficie lisa, resistente y un diseño moderno. Y puedes obtener una garantía de 2 años³ registrando tu producto en nuestro sitio web.

    Para terminar sus recetas, use la parrilla para asar y dorar el exterior de sus alimentos para obtener mejores resultados: crujientes por fuera y tiernos por dentro.

    La llama múltiple de la estufa es ideal para cacerolas más grandes. Su diseño especial garantiza una mayor eficiencia a través de una mejor distribución de la llama, entregando excelentes resultados al preparar tus recetas.

    Además, la Estufa Negra Electrolux Experience (FE4EP) también está equipada con el Temporizador, que programa el tiempo de cocción deseado y cuando finaliza, emite un aviso sonoro, para que sepas cuándo apagar el horno.

    1. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con la función PerfectCook360 en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    2. Resultados obtenidos en pruebas internas, en estufas con función VaporBake® en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    3. Sólo la Glass Table tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y fracturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses posteriores a la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    4. Sólo el revestimiento FastClean tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y roturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses siguientes a la emisión de la factura, en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    Especificaciones
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 33%¹ faster and all evenly.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pastas and breads by 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year³ guarantee on the glass table.

      Grill:

      Finish your recipes with the grill to gratinate and brown the surface of the food and get better results in terms of texture and crispiness.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Individual grids:

      With a robust design, it guarantees more stability when preparing your recipes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFE4EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosStove Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)962
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)652
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniClass Residential Ovens and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica