Publique sus productos
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    4.9 de 5 estrellas4.9(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    La estufa Electrolux de 4 quemadores con PerfectCook Black (FE4GP) hace que tus recetas se vean increíbles y además hace que tu cocina sea más moderna.

    La nueva cocina Electrolux de 4 quemadores con PerfectCook Black (FE4GP) permite cocinar con menos esfuerzo.

    El horno está equipado con la Exclusiva Tecnología PerfectCook, que a través de una Cavidad Sellada ofrece un mejor aislamiento térmico mediante una estructura con esquinas redondeadas, que retiene toda la temperatura en el interior del horno.

    Esta tecnología reduce el tiempo de cocción hasta en un 27%¹.

    Para que tus recetas sean aún más sabrosas, puedes optar por cocinar con VaporBake® y conseguir hasta una mejora doble² en el aspecto, la textura y el sabor de la pasta y el pan.

    Y cuando sólo necesites calentar tus platos, simplemente utiliza Steam Regenerate, que conserva el sabor y el aroma de los alimentos sin resecarlos.

    Para agilizar la preparación de tus grandes recetas, nuestra nueva estufa cuenta con la Triple Llama, que hace tus recetas más homogéneas y sabrosas.

    La superficie de la Mesa de Vidrio Templado tiene un diseño moderno que embellece tu cocina, además de ser muy resistente. Además, la estufa cuenta con 2 años de garantía² al registrarla en nuestra web.

    La capacidad del horno de 72,6 litros no solo proporciona más espacio interno, sino que también tiene una puerta totalmente de cristal que te permite seguir tus recetas con mayor visibilidad, ¡sin tener que abrir la puerta del horno!

    El cristal interior extraíble del horno se puede quitar fácilmente para garantizar una limpieza profunda y sin esfuerzo del horno.

    El horno también cuenta con Tecnología FastClean, un recubrimiento que evita que la suciedad penetre, permitiendo eliminar la grasa y los restos de comida sin esfuerzo, con 2 años de garantía³.

    1. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con PerfectCook en comparación con estufas Electrolux sin cavidad sellada.
    2. Resultados obtenidos en pruebas internas del modelo FE5IB con función VaporBake® en comparación con estufas/hornos Electrolux sin la misma función.
    3. Solo la mesa de cristal tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y roturas, siempre que el consumidor registre el producto en un plazo de 3 meses a partir de la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del primer año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    4. Solo el revestimiento FastClean tiene una garantía de 2 años contra manchas, desconchados y roturas, siempre que el consumidor registre el producto en el sitio web de Electrolux dentro de los 3 meses posteriores a la emisión de la factura. La garantía del 1.er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto
    Especificaciones
    • PerfectCook Technology (Sealed Cavity):

      Offers greater temperature control with less heat loss, reducing food cooking time by up to 27%¹

      VaporBake:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and breads by up to 2x².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Triple flame:

      More power and speed when preparing your recipes. Makes recipes more homogeneous and tasty.

      Tempered Glass Table:

      Robust, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee² on the glass tabletop.

      Oven Capacity and Full Glass Door:

      Better visibility of the inside of the oven so you can follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Removable inner oven glass:

      Effortlessly remove the inner oven glass for more thorough cleaning.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee*.

      2 shelves in the oven:

      It has a manual shelf and a self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Sealed burners and removable knobs:

      Sealed burners and removable knobs for less effort when cleaning the stove

      Individual grids:

      Individual grids to facilitate cleaning and guarantee more stability when preparing your recipes with a robust design.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition.

      Oven light:

      Comes with a light bulb that makes it easy to see inside the oven.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFE4GP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosStove Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniClass Residential Ovens and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica