Publique sus productos
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    La cocina Electrolux con PerfectCook360, VaporBake® y horno doble. ¡Tecnologías para preparar recetas deliciosas y hacer que tu cocina luzca increíble!

    La nueva Estufa Electrolux de 5 Quemadores Negra con PerfectCook360, VaporBake® y Doble Horno (FE5DP) brinda aún más agilidad y calidad al momento de cocinar tus recetas favoritas, además de hacer tu cocina más bella y sofisticada gracias a su color negro y diseño robusto.

    La tecnología PerfectCook360 combina un horno con cavidad sellada y convección, lo que le permite hornear alimentos hasta un 25%¹ más rápido y de manera más uniforme.

    La Cavidad Sellada ofrece un mayor control de temperatura y menor pérdida de calor, mientras que la Convección hornea todo de manera uniforme a través de un ventilador interno que hace circular el aire caliente de manera uniforme y asegura una temperatura uniforme en todos los rincones y alturas del horno.

    Al cocinar con VaporBake® podrás obtener hasta 2 veces² más textura, crujiente y sabor en tus platos, especialmente en panes y pastas.

    Si necesitas recalentar tus platos, utiliza Steam Regenerate, que a través del calentamiento con vapor ayuda a mantener el sabor y el aroma sin resecar los alimentos.

    El horno doble cuenta con un horno superior de 35,1L y un horno inferior de 108,9L. Con ambos, podrás preparar dos platos a la vez sin mezclar los sabores, lo que lo hace más práctico y ahorra tiempo.

    La encimera de cristal templado ofrece un diseño más moderno para tu cocina con una superficie lisa y resistente. Además, puedes disfrutar de una garantía de 2 años3 registrando tu producto en nuestra web.

    Multi Flame proporciona mayor eficiencia a través de una mejor distribución de la llama, perfecto para usar ollas más grandes.

    Además, la estufa Electrolux 5 quemadores Negra FE5DP cuenta con un Timer que programa el tiempo de cocción que desees, y al finalizar la preparación emite un aviso sonoro para que siempre sepas el momento exacto para apagar el horno.

    1. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con la función PerfectCook360 en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    2. Resultados obtenidos en pruebas internas, del modelo FE5IB con función VaporBake® comparado con estufas/hornos Electrolux sin la misma función.
    3. Solo la mesa de cristal tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y roturas, siempre que el consumidor registre el producto en un plazo de 3 meses a partir de la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del primer año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    4. Solo el revestimiento FastClean tiene una garantía de 2 años contra manchas, desconchones y roturas, siempre que el consumidor registre el producto en un plazo de 3 meses a partir de la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1.er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    Especificaciones
    • VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and bread by up to 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Tempered glass table:

      Modern design on a smooth, resistant surface with a 2-year guarantee3.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee4.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      3 oven shelves:

      Upper oven with one manual shelf and lower oven with two shelves, one manual and one self-sliding.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFE5DP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosStove Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)962
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)652
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniClass Residential Ovens and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica