Publique sus productos
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Traducido por Google,

    El nuevo hornillo incorporado Experience con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill cuenta con las mejores tecnologías para platos perfectos en menos tiempo.

    Electrolux Experience Estufa empotrada gris de 5 quemadores con mesa de vidrio, PerfectCook360 y VaporBake® (FE5EC)

    La nueva Estufa Empotrada de 5 Quemadores Electrolux Gris con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill (FE5EC) combina tecnologías que ofrecen la mejor experiencia para ti y toda tu familia.

    Con una capacidad de 108,9 litros, el hornillo es ideal para quienes buscan rapidez a la hora de preparar recetas más sabrosas, saludables y uniformes.

    La tecnología PerfectCook360 combina una cavidad sellada y un horno de convección, que tiene una estructura que proporciona un mejor aislamiento térmico y permite una mejor circulación del aire caliente dentro del horno.

    Esto permite que la estufa hornee hasta un 25%¹ más rápido y de manera uniforme.

    La función VaporBake® mejora la cocción de tus recetas caseras de pasta y pan, aumentando el crujido, la textura y el sabor de los alimentos hasta 2 veces².

    Con Steam Regenerate podrás recalentar tus platos y recuperar la frescura, sabor y aroma de tus alimentos sin resecarlos.

    La mesa de cristal templado tiene un diseño moderno y una superficie lisa y resistente para una limpieza sin esfuerzo. Y puedes obtener una garantía de 2 años³ registrando tu producto en nuestro sitio web.

    Para finalizar tus recetas, simplemente utiliza el Grill para asar y dorar la superficie de los alimentos, dando como resultado más textura en tus platos.

    Multi Flame es más eficiente gracias a una mejor distribución de la llama, ideal para ollas más grandes.

    Además, la Olla de Cocción Gris Electrolux Experience (FE5EC) también está equipada con el Temporizador, que programa el tiempo de cocción deseado y, al finalizar la preparación, emite un aviso sonoro para avisarte de que ha finalizado.

    1. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con la función PerfectCook360 en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    2. Resultados obtenidos en pruebas internas, en el modelo FE5IB con función VaporBake® en comparación con estufas/hornos Electrolux sin la misma función.
    3. Sólo la Glass Table tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y fracturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses posteriores a la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    4. Sólo el revestimiento FastClean tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y roturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses siguientes a la emisión de la factura, en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    Especificaciones
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and all evenly.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread by up to 2 times.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Grill:

      Use it to finish your recipes. Grill and brown the outside of the food and get the best results in crispness on the outside and tenderness on the inside.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFE5EC
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosStove Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)685
    • Ancho (mm)813
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)42.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniClass Residential Ovens and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica