Publique sus productos
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Empotrable Experience con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill cuenta con las mejores tecnologías y prepara maravillosos platos en menos tiempo.

    La nueva Cocina Empotrada Electrolux Black de 5 Quemadores con VaporBake®, PerfectCook360 y Grill (FE5EP) es perfecta para quienes buscan agilidad a la hora de preparar recetas. Con él tus platos serán aún más saludables y deliciosos.

    Con una capacidad de 108,9 litros, ofrece la mejor experiencia para ti y toda tu familia, combinando las mejores tecnologías y la robustez que tu cocina necesita en una completa estufa disponible en un elegante color negro.

    La tecnología PerfectCook360 combina un horno de cavidad sellada con convección, lo que permite una mejor circulación del aire caliente dentro del horno. De esta manera, el horno hornea tus recetas hasta un 25%¹ más rápido y de manera más uniforme.

    La función VaporBake® transforma la cocción de pasta y pan caseros. Aumenta el crujido, la textura y el sabor de estos alimentos hasta 2 veces².

    Con Steam Regenerate podrás recalentar tus platos y recuperar la frescura, sabor y aroma de tus alimentos sin resecarlos.

    La mesa de cristal templado tiene un diseño moderno y una superficie lisa y resistente para una limpieza sin esfuerzo. Y puedes obtener una garantía de 2 años³ registrando tu producto en nuestro sitio web.

    Y para rematar tus recetas, puedes utilizar el Grill para asar y dorar la superficie de tus alimentos, aportando mayor textura.

    Multi Flame es más eficiente gracias a una mejor distribución de la llama, lo que es ideal para ollas más grandes. Ofrece más rapidez y uniformidad a la hora de preparar tus recetas.

    Además, la Electrolux Experience Black Stove (FE5EP) también está equipada con el Temporizador, que programa el tiempo de cocción deseado y, al finalizar, emite una alerta sonora para avisarte que la receta ha finalizado.

    1. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con la función PerfectCook360 en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    2. Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas con la función VaporBake® en comparación con estufas Electrolux sin la misma función.
    3. Sólo la Glass Table tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y fracturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses posteriores a la emisión de la factura en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    4. Sólo el esmaltado FastClean tiene una garantía de 2 años contra manchas, astillas y fracturas, siempre que el consumidor registre el producto dentro de los 3 meses siguientes a la emisión de la factura, en el sitio web de Electrolux. La garantía del 1er año no requiere registro. Obtenga más información sobre cómo registrar su producto en el Manual del producto.
    Especificaciones
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and everything evenly. VaporBake®: Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread 2 times.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf, making it easy to remove food from the oven conveniently and safely.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      Oven capacity and full glass door:

      Monitor the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Timer:

      Program the desired cooking time and at the end of preparation, the timer will emit an audible warning.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFE5EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosStove Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)685
    • Ancho (mm)813
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)42.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniClass Residential Ovens and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica