Publique sus productos
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator

    Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Frigorífico Electrolux Inverse Experience con Fresh&Flex 488L cuenta con la tecnología y las funciones necesarias para que tus ingredientes duren más tiempo, evitando el desperdicio de alimentos.

    El cajón Fresh Flex le permite ajustar la temperatura específicamente para cada comida y bebida. La función Meat & Fish conserva el sabor original, la suavidad y hasta el 99% de la proteína de las carnes.

    La tecnología AutoSense utiliza inteligencia artificial para controlar la temperatura de manera eficiente y prolongar la frescura de los alimentos hasta en un 30 %¹.

    Esta es una tecnología exclusiva de Electrolux, diseñada para aprender sus patrones de uso y ajustar el uso de energía en consecuencia. En momentos en que la puerta se abre con más frecuencia, se aumenta la potencia para mantener la temperatura adecuada. También reduce el uso de energía, estabiliza la temperatura y reduce el ruido en los momentos en que lo usas menos, como por la noche o cuando estás de viaje.

    La tecnología Inverter mantiene la temperatura estable, ahorrando hasta un 42 % de electricidad, asegurándose de que sus ingredientes se mantengan frescos durante más tiempo con menos energía.

    El refrigerador Electrolux también cuenta con FoodControl, que lo ayuda a realizar un seguimiento de la fecha de vencimiento de sus ingredientes, para que pueda consumir alimentos frescos y evitar el desperdicio.

    El cajón HortiFruti está diseñado para conservar la frescura de frutas y verduras por más tiempo.

    IceMax es la manera fácil de tener cubitos de hielo en todo momento. Su compartimento es fácil de rellenar y evita derrames. También evita que los olores del congelador contaminen el hielo. Use IceStock para aumentar el almacenamiento de cubitos de hielo.

    Los olores causados por bacterias se eliminan 9 veces más rápido con el sistema TasteGuard. Esto mantiene su refrigerador fresco, higiénico y seguro.

    FastAdapt maximiza la capacidad de 488 L del frigorífico. Este sistema le permite crear hasta 80 configuraciones internas para el espacio interno. Use los cajones y los estantes retráctiles de la manera que le resulte más conveniente.

    Metatag: Con el refrigerador Electrolux Fresh & Flex puedes conservar la frescura de tus alimentos por más tiempo mientras consumes menos energía. ¡Consigue el tuyo ahora!

    Especificaciones
    • FRESH&FLEX DRAWER: drawer with adjustable temperature for better preservation of various foods and beverages (meat, beer, cold cuts and vegetables).

      MEAT & FISH FUNCTION: in the “Meat” function, the Fresh&Flex drawer preserves 99% of meat proteins and keeps its original tenderness and flavor for longer. In these conditions, meat can be stored for up to 7 days in the drawer, without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to cook.

      AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. It is an exclusive Electrolux technology, which recognizes your routines, identifying the moments of greatest use and automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, also reducing noise.

      INVERTER TECHNOLOGY: with up to 42%³ energy savings and more food preservation.

      FOODCONTROL: helps to control the expiration date of fresh food, avoiding waste.

      HORTIFRUTI DRAWER: preserves fruits and vegetables for longer.

      ICEMAX: compartment for ice which does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.


      ICESTOCK: container to store the ice cubes.

      TASTEGUARD: eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring your fridge always stays fresh and hygienic.

      FASTADAPT: shelves that allow 80 internal configurations to store food of different sizes.

      FREEZER: with a capacity of 167 L, the freezer has effective drawers for organization and storage. It also has the TurboFreezer compartment, for fast freezing of foods and drinks. If you need more space, you can adapt the shelf.

      LED LIGHT: easy visualization of the refrigerator with low energy consumption.

      BOTTLE SEPARATO: organizes the bottom door shelf and a small container to use for condiments storage.

      EGG HOLDER: with capacity for 12 eggs for more convenience in organization.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIB55
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1895
    • Ancho (mm)699
    • Profundidad (mm)748.5
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)77.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica