Ahora disponible en acabado acero inoxidable para modernizar aún más tu cocina, el Frigorífico Electrolux Inverse Experience con Fresh&Flex 488L cuenta con la tecnología y las funciones necesarias para que tus ingredientes duren más tiempo, evitando el desperdicio de alimentos.
El cajón Fresh Flex le permite ajustar la temperatura específicamente para cada comida y bebida. La función Meat & Fish conserva el sabor original, la suavidad y hasta el 99% de la proteína de las carnes.
La tecnología AutoSense utiliza inteligencia artificial para controlar la temperatura de manera eficiente y prolongar la frescura de los alimentos hasta en un 30 %¹.
Esta es una tecnología exclusiva de Electrolux, diseñada para conocer sus patrones de uso y ajustar el uso de energía en consecuencia. En momentos en que la puerta se abre con mayor frecuencia, se aumenta la potencia para mantener la temperatura adecuada. También reduce el uso de energía, estabiliza la temperatura y reduce el ruido en los momentos en que lo usas menos, como por la noche o cuando estás de viaje.
La tecnología Inverter mantiene la temperatura estable, ahorrando hasta un 42 % de electricidad, asegurándose de que sus ingredientes se mantengan frescos durante más tiempo con menos energía.
El refrigerador Electrolux también cuenta con FoodControl, que lo ayuda a realizar un seguimiento de la fecha de vencimiento de sus ingredientes, para que pueda consumir alimentos frescos y evitar el desperdicio.
El cajón HortiFruti está diseñado para conservar la frescura de frutas y verduras por más tiempo.
IceMax es la manera fácil de tener cubitos de hielo en todo momento. Su compartimento es fácil de rellenar y evita derrames. También evita que los olores del congelador contaminen el hielo. Use IceStock para aumentar el almacenamiento de cubitos de hielo.
Los olores causados por bacterias se eliminan 9 veces más rápido con el sistema TasteGuard. Esto mantiene su refrigerador fresco, higiénico y seguro.
FastAdapt maximiza la capacidad de 488 L del frigorífico. Este sistema le permite crear hasta 80 configuraciones internas para el espacio interno. Use los cajones y los estantes retráctiles de la manera que le resulte más conveniente.
Metatag: Con el refrigerador Electrolux Fresh & Flex puedes conservar la frescura de tus alimentos por más tiempo mientras consumes menos energía. ¡Consigue el tuyo ahora!