Publique sus productos
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La placa de inducción de 2 zonas Electrolux con PowerBoost (IE3LP) permite preparar tus comidas más rápido, además de ofrecer total seguridad. ¡Saber más!

    La Placa de Inducción de 2 Zonas con PowerBoost Electrolux (IE3LP) es ideal para quienes buscan potencia, seguridad y rapidez a la hora de cocinar.

    La función PowerBoost garantiza la máxima potencia para cocinar tus recetas y acelerar la preparación de alimentos, además de hervir agua hasta 2 veces más rápido.

    La tecnología de inducción presente en la placa de inducción Electrolux (IE3LP) hace que preparar tus comidas sea más seguro, ya que el calentamiento electromagnético solo calienta la zona donde la sartén entra en contacto.

    Ofreciendo un mayor cuidado, la mesa vitrocerámica tiene una superficie ultrarresistente y lisa, lo que facilita su limpieza, además de aportar más estabilidad a las sartenes. Esto hace que tu día a día sea más práctico.

    Pensando en una experiencia más consciente, la placa de inducción Electrolux también utiliza tecnología más sostenible, que ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, reduciendo las emisiones de CO2 al medio ambiente en un 80%.

    Cocine con tranquilidad gracias a la función Temporizador. Simplemente configure el tiempo necesario para cocinar y, al final del tiempo establecido, el temporizador sonará o se apagará automáticamente.

    La placa de inducción de 2 zonas Electrolux con PowerBoost también está equipada con 9 niveles de potencia, lo que permite un control preciso de la temperatura durante los principales momentos de cocción, para obtener los mejores resultados de sabor, ¡lo que facilita la preparación de sus alimentos!

    Especificaciones
    • Triple high flame

      Cooktop with 90cm stainless steel table and cast iron trivets + 5 types of spaced burner

      High-power triple flame

      Gas shut-off safety sensor

      Fast, easy and safe ignition

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE3LP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)288
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Food Induction Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica