La placa eléctrica IE60P de Electrolux brinda potencia, calidad y sofisticación perfectamente equilibradas para su experiencia culinaria.
La tecnología Unicook permite utilizar 2 fuegos a la vez con el mismo nivel de potencia, por lo que puedes utilizar diferentes sartenes, como un grill y una paellera, al mismo tiempo. Además, el temporizador y el bloqueo de seguridad le brindan seguridad adicional.
La función Turbo Power intensifica el modo de potencia máxima para hervir grandes cantidades de agua más rápido. La estructura de vidrio es ultra resistente y lisa, lo que proporciona mayor estabilidad a las sartenes y facilita el proceso de limpieza. ¡Alcanza los mejores resultados al cocinar!
Para mejorar el rendimiento de los quemadores de inducción, se recomiendan sartenes de hierro. Consejo: si un imán se pega a la sartén, esta es una olla adecuada para los quemadores de inducción.
Zona Unicook: utilice 2 quemadores juntos al mismo nivel de potencia. Perfecto para usar macetas más grandes.
Turbo power: aumenta la potencia máxima temporalmente, para que el agua hierva más rápido.
Temporizador: apaga automáticamente una zona de cocción después del tiempo establecido.
Bloqueo de seguridad: evita que los niños, por ejemplo, enciendan accidentalmente los quemadores.
Botón de pausa: mantiene la energía al mínimo, ideal para manejar cualquier emergencia.
Panel táctil: moderno y de fácil control y limpieza.