Publique sus productos
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Breve descripción: La placa de inducción y gas Electrolux Expert con Power Boost y llama vertical IE62H ofrece versatilidad. potencia y más control en tu vida diaria con dos opciones: ¡gas e inducción!

    La placa de cocina Electrolux te permite aprovechar ambos mundos, descubriendo el rendimiento avanzado de la inducción y utilizando la placa de gas al mismo tiempo.

    Todo sin tener que renunciar a tus sartenes y a tu forma de cocinar habitual.

    La tecnología PowerBoost en la placa de inducción hace que preparar tus recetas sea más rápido. Puedes, por ejemplo, hervir agua hasta 2 veces¹ más rápido con la tecnología de inducción.

    La llama vertical de la placa de gas hace que cocinar sea más eficiente. Además cuenta con un diseño distintivo que facilita la limpieza. y piezas que se pueden lavar en el lavavajillas.

    El tablero de cristal es liso y plano, lo que no sólo proporciona estabilidad a las cacerolas, sino que también facilita su limpieza, ya que no tiene esquinas ni huecos.

    Las rejillas, que son las piezas que se encuentran encima de los quemadores y que soportan altas temperaturas, tienen la forma ideal para las ollas y se pueden lavar en el lavavajillas, al igual que los quemadores.

    Además, para obtener los mejores resultados, la placa de cocción Electrolux Expert IE62H tiene 9 velocidades, lo que garantiza un control preciso de la temperatura mientras preparas tus recetas.

    Las grandes placas de gas están fabricadas en hierro fundido, lo que las hace más robustas y estables."

    ¹Pruebas internas con 1L de agua al comparar la tecnología de inducción con el sistema de gas del modelo Continental FC4IB.

    Especificaciones
    • Flexibility of use:

      More flexibility with the best of induction and gas systems. Power, control and versatility in a single cooktop, without having to give up your pans.

      PowerBoost:

      provides more agility in preparing your recipes with maximum power. Boil water up to 2X¹ faster with induction technology.

      Vertical flame:

      Modern and efficient design when preparing your recipes. It's also dishwasher-safe for easy cleaning.

      Easy to clean:

      Smooth, flat glass table, which not only provides stability for the pans, but also makes cleaning easier, as it has no corners or crevices. Grids and burners can be washed in the dishwasher

      Precise 1-9 control (induction):

      Get better tasting results with precision temperature control during cooking.

      Cast iron:

      More robust grids, bringing greater stability to the pans.

      Timer:

      Program cooking and, when the set time has elapsed, the timer will emit an audible warning and switch off automatically.

      Full Touch panel:

      Modernity and elegance in an intuitive, easy-to-use panel.

      Residual heat indicators:

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Safety lock:

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE62H
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)10.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica