Publique sus productos
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)

    Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)

    Traducido por Google,

    La placa de inducción de 4 zonas Electrolux con PowerBoost (IE6LP) proporciona máxima potencia y más tranquilidad en sus experiencias gastronómicas.

    La función PowerBoost garantiza más agilidad a la hora de preparar recetas, con una potencia máxima que permite hervir agua hasta 2 veces* más rápido.

    La tecnología de inducción hace que tu experiencia sea más segura, ya que el calentamiento electromagnético solo calienta el área donde la sartén entra en contacto.

    El tablero vitrocerámico tiene una superficie lisa y ultrarresistente, lo que facilita su cuidado y limpieza, además de hacer que las sartenes sean más estables.

    Pensando en una experiencia más consciente, la placa de inducción Electrolux también utiliza tecnología más sostenible, que ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, reduciendo las emisiones de CO2 al medio ambiente hasta en un 80%**.

    La placa de inducción de 4 zonas Electrolux con PowerBoost (IE6LP) también está equipada con 9 niveles de potencia, lo que permite controlar la temperatura exacta según el tipo de cocción, para obtener los mejores resultados.

    Especificaciones
    • Timer function

      Program the cooking time and relax. At the end of the set time, the timer will beep or turn off automatically.

      Total flexibility with 2 usage options

      Choose between the sophistication of the built-in product or the practicality of the portable version.

      9 Power Levels

      Get better tasting results with precise temperature control during cooking.

      Safety Lock

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

      Residual heat indicator

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Pause function

      Whenever you need to, reduce the cooking zone to minimum power and keep your food warm.

      Full Touch Panel

      Sophisticated design that offers an easy and intuitive experience.

      Smart Sensor

      Warns you when the pan is not properly positioned in the induction zone, as well as alerting you if it is not suitable for induction cooking.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE6LP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Número OmniClass23-21 23 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Food Induction Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica