La placa de inducción de Electrolux aporta potencia, calidad y sofisticación perfectamente equilibradas para tu experiencia culinaria.
La exclusiva tecnología Sense Fry utiliza un termómetro para ayudar a mantener la temperatura ideal mientras cocinas tus platos favoritos.
La función de temporizador también le permite programar un quemador para que se apague automáticamente, y puede pausar la cocción para cualquier emergencia con el botón de pausa.
La tecnología Unicook permite utilizar 2 fuegos a la vez con el mismo nivel de potencia, por lo que puedes utilizar diferentes sartenes, como un grill y una paellera, al mismo tiempo. Además, el temporizador y el bloqueo de seguridad le brindan seguridad adicional.
Para mejorar el rendimiento de los quemadores de inducción, se recomiendan sartenes de hierro. Consejo: si un imán se pega a la sartén, esta es una olla adecuada para los quemadores de inducción.
SenseFry: termómetro que ayuda a cocinar tus alimentos a la perfección.
Temporizador: apaga automáticamente una zona de cocción después del tiempo establecido.
Zona Unicook: utiliza 2 quemadores juntos al mismo nivel de potencia. Perfecto para usar macetas más grandes.
Turbo power: aumenta la potencia máxima temporalmente, para que el agua hierva más rápido.
Mesa de vidrio: el diseño de vidrio liso ayuda con la estabilidad y la limpieza.
Bloqueo de seguridad: evita que los niños, por ejemplo, enciendan accidentalmente los quemadores.