Publique sus productos
Electric hob with 4 burners unicook
Electric hob with 4 burners unicook

    Electric hob with 4 burners unicook

    Traducido por Google,

    La placa eléctrica IE80P de Electrolux brinda potencia, calidad y sofisticación perfectamente equilibradas para su experiencia culinaria.

    La tecnología Unicook permite utilizar 2 fuegos a la vez con el mismo nivel de potencia, por lo que puedes utilizar diferentes sartenes, como un grill y una paellera, al mismo tiempo. Además, el temporizador y el bloqueo de seguridad le brindan seguridad adicional.

    La función Turbo Power intensifica el modo de potencia máxima para hervir grandes cantidades de agua más rápido. La estructura de vidrio es ultra resistente y lisa, lo que proporciona mayor estabilidad a las sartenes y facilita el proceso de limpieza. ¡Alcanza los mejores resultados al cocinar!

    Para mejorar el rendimiento de los quemadores de inducción, se recomiendan sartenes de hierro. Consejo: si un imán se pega a la sartén, esta es una olla adecuada para los quemadores de inducción.


    Zona Unicook: utilice 2 quemadores juntos al mismo nivel de potencia. Perfecto para usar macetas más grandes.
    Turbo power: aumenta la potencia máxima temporalmente, para que el agua hierva más rápido.
    Temporizador: apaga automáticamente una zona de cocción después del tiempo establecido.
    Bloqueo de seguridad: evita que los niños, por ejemplo, enciendan accidentalmente los quemadores.
    Botón de pausa: mantiene la energía al mínimo, ideal para manejar cualquier emergencia.
    Panel táctil: moderno y de fácil control y limpieza.

    Especificaciones
    • Finish NA
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710454
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE80P
      Blue Touch Panes Touch panel (not Blue Touch)
      Gross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner No

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE80P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica