Publique sus productos
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners

    Flexible unicook electric hob with 4 burners

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La vitrocerámica de 4 fuegos IE8FB de Electrolux aporta la funcionalidad y maleabilidad que tu cocina necesita.

    La tecnología Flexible Unicook le permite usar los 4 quemadores juntos para diferentes tamaños de ollas y nuevas técnicas de cocción.

    Con la función Best Chef, puede cambiar rápidamente el nivel de potencia moviendo la sartén sobre los quemadores.

    El diseño de vidrio liso facilita el proceso de limpieza con elegancia, funcionalidad y resistencia.

    Para mejorar el rendimiento de los elementos de inducción, se recomiendan sartenes de hierro. Consejo: si un imán se pega a la sartén, esta es una olla adecuada para los quemadores de inducción.

    Zona Unicook flexible: las 4 zonas de cocción se pueden usar juntas en diferentes configuraciones para adaptarse a cualquier tamaño de olla.
    Best Chef: permite un ajuste rápido de la potencia moviendo la olla sobre los quemadores.
    Temporizador: apaga automáticamente una zona de cocción después del tiempo establecido.
    Bloqueo de seguridad: evita que los niños, por ejemplo, enciendan accidentalmente los quemadores.
    Botón de pausa: mantiene la energía al mínimo, ideal para manejar cualquier emergencia.
    Panel táctil: moderno y de fácil control y limpieza.

    Especificaciones
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 67
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features FlexiBridge Zone and Powerslide: more flexibility to cook like a real chef
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710423
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE8FB
      Blue Touch Panes Touch panelGross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of burners 4 induction burners
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804FBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE8FB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica