Publique sus productos
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense

    Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look With Autosense

    4.8 de 5 estrellas4.8(44 reseñas)
    Traducido por Google,

    Modernice su rutina y almacene sus alimentos de manera inteligente con REFRIGERADOR SUPERIOR CONGELADOR ELECTROLUX LIBRE DE HIELO EFICIENTE ASPECTO INOX NEGRO CON AUTOSENSE, nuestra última tendencia*. La tecnología AutoSense usa inteligencia artificial para ajustar la temperatura y hacer que tu comida dure un 30% más**. La tecnología inverter ahorra hasta un 45 %*** de energía al estabilizar la temperatura. Por lo tanto, HortiNatura drower conserva verduras y frutas durante 2 veces más **** mejorando su salud y reduciendo los desechos.

    El congelador más grande***** disponible tiene 128 L disponibles para alimentos y paquetes de todos los tamaños. El sistema Fast Adapt Shelves le permite configurar 59 ****** opciones diferentes, según sus necesidades.

    El compartimento extraíble IceMax evita derrames y olores dentro de su congelador, proporcionando hielo fácilmente.

    * La percepción del color del producto puede variar según la luz ambiental.

    **Resultados obtenidos en pruebas de FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas y lechuga y en laboratorio interno con leche, con el producto a temperatura ambiente (25ºC).

    ***En relación al mínimo para la clasificación A del Inmetro.

    **** Resultados obtenidos en ensayos de la FURB (Universidad Regional de Blumenau) sobre fresas y champiñones, con el producto a temperatura ambiente (25ºC).

    ***** Congelador más grande del segmento Top Freezer Combined Frost Free hasta 500 litros según la tabla de eficiencia energética del 29/04/2021 PBE (Programa Brasileño de Etiquetado).

    ****** Pruebas realizadas internamente.


    AutoSense: controla la temperatura con inteligencia artificial haciendo que tu comida dure un 30% más de tiempo. (Resultados obtenidos en pruebas de FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas y lechuga y en laboratorio interno con leche, con el producto a temperatura ambiente (25ºC)).

    Tecnología inverter: el compresor mantiene estable la temperatura, ahorrando un 45% de energía (En relación al mínimo para la clasificación A del Inmetro)

    Cajón HortiNatura: conserva frutas y verduras frescas 2 veces más (****Resultados obtenidos en ensayos de la FURB (Universidad Regional de Blumenau) en fresas y champiñones, con el producto a temperatura ambiente (25ºC)).

    Cajón HortiFruti: vea y organice frutas y verduras de manera práctica.

    Congelador Biggets disponible: 128L para adaptarse a todas sus necesidades (Congelador más grande en el segmento Top Freezer Combinado Frost Free hasta 500 litros según la tabla de eficiencia energética del 29/04/2021 PBE (Programa de Etiquetado Brasileño)).

    Sistema Fast Adapt: los estantes ajustables permiten 59 configuraciones diferentes para el almacenamiento (Pruebas realizadas internamente)

    IceMax: produce hielo evitando derrames y olores, con fácil remoción.

    Aspecto Acero Inoxidable Negro: Puertas y estructura fabricadas en VCM (Vinil Coated Material). No tiene acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Door Finishing: Black VCM
      Water at the Door: No
      Open Door Alarm: Yes
      Height (packed) (cm): 192
      Unpacked Height (cm): 189
      Freezer Gross Capacity (L): 151
      Cooler Gross Capacity (L): 353
      Freezing capacity (kg/24h): 8
      Water Dispenser Capacity: Does not have
      Freezer Net Capacity (L): 128
      Refrigerator Net Capacity (L): 346
      Total Gross Capacity (L): 504
      Total Storage Capacity (L): 474
      Egg holder basket: Yes
      Energy Rating: A
      Fast Freezing Compartment: Yes
      Extra Cold Compartment: Yes
      Consumption (Kw): 37.5
      Package Contents: 1 Refrigerator
      Door Color: Black VCM
      Case Color: Black VCM
      Automatic Defrost: Yes
      Deodorizer: No
      EAN 13: 7909569390252
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      External Drawers: No
      Ice on the Door: No
      Home Bar: No
      Indoor Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (cm): 73.5
      Width (cm): 70
      Automatic Ice Machine: No
      Shelves Material: Tempered Glass
      Model (code): IF56B
      Digital Panel: Yes
      Leveling legs: Yes
      Weight (Kg): 74.2
      Weight (Packaged) (kg): 74.7
      PNC: 924262802
      Can Holder: No
      Dairy Door: No
      Reversible Door: No
      Tempered Glass Shelves: Yes
      Shelves at the Door: No
      Adjustable Shelves: Yes
      Removable Shelves: Yes
      Depth (packed) (mm:) 79
      Depth (mm): 76
      Handles: Built-in handles
      Number of Doors: 2
      Ice Storage Container: No
      Casters: Yes
      Procel seal: Yes
      Bottle Separator: Yes
      System: Frost Free
      SKU (Commercial Code): 02469FBA135E1
      Freezer temperature (°C): -18°
      Maximum conservation time without energy (h): 8
      Voltage (V): 127
      Timer: no
      Type: Top Freezer
      Total Refrigerator Shelves: 2 hortinatura drawers 1 shelf with adjustable height 1 folding shelves 1 reversible Freesh food compartment on refrigerator door: 6 shelves (2 fast adapt shelves)Freezer: 1 foldable shelves 1 Reversible compartment on freezer door: 2 shelves ( 1 fast adapt shelf)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIF56B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1890
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)74.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica