Publique sus productos
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors White (IM7)

    Traducido por Google,

    Descubra el equilibrio perfecto entre estilo e innovación con el refrigerador Electrolux Frost Free 480L con AutoSense e Inverter 3 puertas (IM7).

    El frigorífico Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Puertas Blanco (IM7) es el frigorífico ideal para tu cocina. Cuenta con 3 puertas, un diseño innovador y compacto de tan solo 70cm de ancho y las tecnologías más avanzadas del mercado. Podrás disfrutar de alimentos más frescos y deliciosos a la vez que contribuyes a un consumo más consciente y sostenible.

    La tecnología AutoSense controla automáticamente la temperatura mediante Inteligencia Artificial. Esto no solo te permite extender la vida útil de los alimentos hasta un 30%¹ más, evitando que se echen a perder, sino que también garantiza más sabor y frescura para las comidas de tu familia, reduciendo el desperdicio.

    El cajón HortiNatura cuenta con un sello especial que conserva la frescura de frutas y verduras hasta 2x² más, garantizando la humedad ideal para mantener la frescura de estos alimentos.

    La Tecnología Inverter garantiza las condiciones ideales para la conservación de tus alimentos, manteniendo la temperatura más estable y evitando picos de energía. Además ofrece un ahorro energético de hasta el 30%³ con una clasificación energética A+++.

    Todas estas tecnologías están presentes en el frigorífico IM7, que cuenta con un innovador diseño “Fit the home” con 3 puertas y un ancho de tan solo 70 cm. Ideal para quienes disponen de un espacio más compacto pero no quieren renunciar a una cocina premium.

    El Frigorífico 3 Puertas IM7 también cuenta con el filtro TasteGuard, que elimina los malos olores causados ​​por bacterias hasta 9x⁴ más rápido, garantizando que esté siempre fresco e higiénico.

    Ten siempre hielo a mano de la forma más sencilla con IceMax, un compartimento con apertura exclusiva que permite rellenar agua sin salpicaduras, no mezcla olores con el resto del congelador y es fácil de extraer.

    Especificaciones
    • HortiNatura drawer:

      Controls the temperature automatically using Artificial Intelligence and extends the life of food for up to 30% longer.

      HortiNatura drawer:

      Preserves the freshness of fruit and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter technology:

      Keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 30%³ of energy. A+++ energy rating.

      Compact refrigerator with 3 doors:

      Innovative “Fit the home” design with 3 doors and a width of just 70cm. Ideal for those who have a more compact space but don't want to give up a premium kitchen.

      TasteGuard:

      Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring that your fridge always stays fresh and hygienic.

      IceMax:

      Ice is always at hand in an easier way with IceMax, a compartment with a unique opening that allows water to be replenished without splashing, does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.

      Egg tray:

      More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

      ExtraFresh filter (sold separately):

      Absorbs up to 90% of ethylene gas to slow down the ripening of fruit and vegetables and keep them fresher for longer.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIM7
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1892
    • Ancho (mm)699
    • Profundidad (mm)745
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)73.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers