Publique sus productos
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    4.6 de 5 estrellas4.6(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    El refrigerador Electrolux Multi-Door Efficiency 540 L IM8IS tiene tres puertas para más espacio de almacenamiento, funciones para mantener los alimentos frescos por más tiempo y un dispensador de agua y hielo directamente en la puerta.
    La exclusiva tecnología AutoSense ajusta automáticamente la temperatura, proporcionando una mejor conservación de los alimentos hasta un 30 % más. La Inteligencia Artificial reconoce tus hábitos de consumo, identificando los momentos de mayor y menor uso del frigorífico, enfriándolo o estabilizando la temperatura en consecuencia.
    El Cajón HortiNatura conserva la frescura de frutas y verduras hasta 2 veces más, evitando el desperdicio de alimentos.
    Y como la Tecnología Inverter mantiene estable la temperatura del refrigerador, reduce el consumo de energía hasta en un 37%, garantizando las condiciones ideales para la conservación de los alimentos.
    El Refrigerador Multi-Eficiente Electrolux con AutoSense 540 L también cuenta con TasteGuard, que elimina los malos olores causados por bacterias hasta 9 veces más rápido, manteniendo tu refrigerador siempre higiénico.
    Y el Refrigerador Electrolux Multi-Efficient 540 L IM8IS también cuenta con dispensador de agua y hielo, lo que permite tener agua y cubitos de hielo, filtrados para consumo inmediato directamente desde la puerta del refrigerador.

    Especificaciones
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. The exclusive 

      Electrolux technology, which recognizes your routines, identifies the moments of greatest use and opening doors, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer

      Inverter Technology: The IM8IS Refrigerator saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always fresh and hygienic.

      Water and Ice Dispenser: Keep your favorite drinks more refreshing with ice easily available at hand on the fridge door.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIM8IS
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)835
    • Profundidad (mm)742
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica