Publique sus productos
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)

    Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)

    4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Meta descripción: El refrigerador Electrolux Multidoor Experience con FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S) le permite conservar los alimentos por más tiempo y ahorrar energía. Compra el tuyo ahora!

    El Refrigerador Electrolux Multidoor Experience con FlexiSpace 581 L trae innovación y modernidad a tu hogar.
    Las características están diseñadas para garantizar más espacio y más calidad para el almacenamiento de alimentos. El refrigerador Electrolux Multidoor Experience 581 L tiene cuatro puertas para satisfacer todas tus necesidades diarias.
    El compartimento inteligente FlexiSpace con temperatura variable permite una mejor conservación de todo tipo de alimentos y bebidas, desde el congelador hasta el frigorífico. Al activar la función Meat & Fish (-2°C) dentro del FlexiSpace, el compartimento mantiene el 97%² de las proteínas de la carne y conserva la ternura y el sabor originales durante más tiempo. De esta manera, la carne se puede almacenar hasta por 7 días sin congelarse. Solo sácalo de la heladera y estará listo para ser preparado.
    El refrigerador IQ8S también cuenta con la exclusiva tecnología AutoSense, que ajusta automáticamente la temperatura, proporcionando una mejor conservación de los alimentos hasta un 30 % más. La Inteligencia Artificial reconoce tus hábitos de consumo, identificando los momentos de mayor y menor uso del frigorífico, para enfriarlo o estabilizar la temperatura.
    El cajón TasteLock cuenta con un sello especial y un control de humedad automático que mantiene las frutas y verduras frescas hasta por 14 días.

    Y como la Tecnología Inverter mantiene la temperatura más estable, reduce el consumo de energía hasta en un 37%, convirtiéndolo en uno de los refrigeradores más económicos del segmento, ofreciendo condiciones ideales para conservar los alimentos.

    Con TasteGuard, el refrigerador Electrolux Multidoor Experience 581 L elimina los olores desagradables causados por bacterias hasta 9 veces más rápido, asegurando que su refrigerador siempre se mantenga higiénico.
    Para facilitar la eliminación del hielo, con el IceTwister el hielo cae en el compartimento inferior y el sistema de suministro de agua es fácil de usar.

    Para activar o apoyar para leer la tela, presione Ctrl+Alt+Z Para saber más sobre los controles de teclado, presione Ctrl+barra

    Especificaciones
    • FlexiSpace: Intelligent compartment with variable temperature from freezer to refrigerator, featuring functions with automatic adjustments for meat and fish (-2°C), cold drinks (0°C), fresh food (3°C) and wine (7°C).
      Meat & Fish function: In the FlexiSpace compartment, activate the Meat & Fish function (-2°C) to keep 97% of the meat's proteins and preserve its original tenderness and flavor for up to 7 days without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to be prepared.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30% longer. Exclusive Electrolux technology which recognizes your routines, identifying the moments with more use automatically getting colder. It recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing noise and power consumption.

      TasteLock Drawer: Sealed and automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days.

      Inverter Technology: The IQ8S Refrigerator is one of the most economical refrigerators in the segment, which saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, making your fridge always fresh and hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now with an uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and Retractable Shelf: Shelves that allow 200 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Eggs: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIQ8S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)835
    • Profundidad (mm)742
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica