La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.
Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia sin sacrificar el rendimiento.
El refrigerador Electrolux Frost Free Inverter de 541 L, AutoSense y FlexiSpace, de 4 puertas y acero inoxidable con espejo Home Pro (IQ8WS) combina un diseño exclusivo con la máxima eficiencia en conservación y almacenamiento. Todo para que disfrutes de más sabor y frescura en cada comida.
La exclusiva tecnología AutoSense utiliza inteligencia artificial para controlar automáticamente la temperatura y prolongar la vida útil de los alimentos hasta un 30 % ¹ . Reconoce la apertura y el cierre de la puerta y realiza los ajustes necesarios para mantener una conservación óptima.
El compartimento FlexiSpace amplía el espacio del congelador o refrigerador, regulando la temperatura de la forma más cómoda al momento. Conserva hasta el 97 %² de las proteínas de la carne y mantiene su textura y sabor originales durante más tiempo.
Con la tecnología TasteLock , las frutas y verduras se mantienen frescas hasta por 14 días³ y la tecnología Inverter garantiza condiciones ideales de conservación al reducir la variación de temperatura. Gracias a esto, ofrecemos los refrigeradores brasileños más económicos del segmento⁴, con un ahorro energético de hasta el 20%⁵.
El Cajón de Frutas y Verduras fue diseñado para almacenar todas tus frutas y verduras, manteniéndolas organizadas y frescas de manera eficiente.
Y con el dispensador de agua y hielo , podrás disfrutar de la comodidad de tener agua filtrada y hielo directamente del refrigerador, sin necesidad de abrir la puerta.
Flexible y personalizable para adaptarse a su rutina, la tecnología FastAdapt y los estantes reversibles permiten configuraciones internas variables para que pueda almacenar alimentos de diferentes tamaños y formas de la manera más conveniente y versátil posible.
Con TasteGuard , su refrigerador siempre estará fresco e higiénico, libre de olores desagradables causados por bacterias. Esta tecnología superior elimina los olores desagradables hasta 9 veces más rápido. Y, para evitar que sus verduras se echen a perder, el accesorio Extra Fresh (se vende por separado) absorbe hasta el 90 % del gas etileno, lo que ralentiza la maduración de frutas y verduras y las mantiene frescas por más tiempo.
A pesar de sus características de vanguardia, este producto incluye lo básico. El refrigerador cuenta con un porta huevos para una mejor organización, con capacidad para 12 huevos.
Aproveche la instalación gratuita . Recomendamos que la instalación del producto la realice un Centro de Servicio Autorizado Electrolux o un profesional cualificado.
Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además del refrigerador Electrolux Frost Free Inverter AutoSense de 541 L y el Home Pro FlexiSpace de 4 puertas con espejo de acero inoxidable (IQ8WS) , cada pieza combina un diseño moderno con innovación tecnológica. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.
AutoSense:
Controla automáticamente la temperatura mediante Inteligencia Artificial y extiende la vida útil de los alimentos hasta un 30%¹ más.
¹
Resultados obtenidos a partir de pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas, hongos y leche.
Espacio flexible:
Conserva el 97%² de la proteína de la carne y conserva su ternura y sabor original por más tiempo.
²
Resultados obtenidos en pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) durante 7 días utilizando el ajuste de temperatura en la función Carne.
Cajón TasteLock:
Mantiene las frutas y verduras frescas hasta por 14 días³.
³
Resultados obtenidos en pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau), durante 14 días con hongos y 10 días con fresas y lechuga.
Tecnología de inversor:
Los refrigeradores brasileños más económicos del segmento⁴. Ahorro de energía de hasta un 20%⁵ y conservación ideal de alimentos.
⁴
Mayor eficiencia energética entre los refrigeradores multipuerta fabricados en Brasil, según la tabla de eficiencia energética del 25/02/2022 del PBE (Programa Brasileño de Etiquetado).
⁵
Cifras de eficiencia de combustible para los modelos IM8, IM8S e IM8B, comparadas con el mínimo para una clasificación A de Inmetro. Consulte el porcentaje de reducción de consumo de cada modelo en electrolux.com.
Cajón de frutas y verduras:
Un cajón para guardar todas tus frutas y verduras, manteniéndolas organizadas y frescas.
Dispensador de agua y hielo:
Disfrute de la comodidad del agua filtrada y hielo, directamente de su refrigerador, sin necesidad de abrir la puerta.
Estantes FastAdapt y Reversibles:
Estantes que permiten configuraciones internas variables para almacenar alimentos de diferentes tamaños y formas.
TasteGuard:
Elimina los malos olores causados por bacterias hasta 9x⁶ más rápido, garantizando que tu refrigerador se mantenga fresco e higiénico.
⁶
En comparación con el uso de bicarbonato de sodio, según un procedimiento interno probado en el DM90X.
Extra Fresco (accesorio vendido por separado):
Absorbe hasta el 90%⁷ de gas etileno para retardar la maduración de frutas y verduras y mantenerlas frescas por más tiempo (accesorio se vende por separado).
⁷
Resultado obtenido con el uso correcto del filtro en un compartimento totalmente sellado.
Instalación gratuita:
Recomendamos que el producto sea instalado por un Centro de Servicio Autorizado Electrolux o un profesional calificado.
Porta huevos:
Más comodidad y organización en tu refrigerador, con capacidad para 12 huevos.