Publique sus productos
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    Traducido por Google,

    La cocina a gas Electrolux Gas Experience de 4 quemadores con superficie de vidrio, triple llama y rejilla de hierro fundido (KE4GC) aporta innovación y tecnología para mejorar su experiencia culinaria.

    El quemador de triple llama agiliza la preparación de recetas y garantiza una cocción uniforme. Consigue resultados increíblemente deliciosos en menos tiempo con un potente quemador que no dañará tus sartenes.

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables¹ , lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Para que puedas explorar más mientras cocinas, la tecnología ChamaPrecisa ofrece 6 niveles de potencia preprogramados² . Disfruta de una mayor precisión de temperatura al preparar diferentes recetas y garantiza el sabor y la textura ideales para tus platos. Descubre los niveles: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Cocinar en olla a presión y baño maría; 3 - Preparación de salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Mientras tanto, los quemadores sellados proporcionan una mayor estabilidad de la llama, evitando que el fuego se apague. Con la placa de cocción Electrolux Gas Experience de 4 quemadores , la precisión y la elegancia se combinan en un potente aliado: la potencia total de 8800 W de los quemadores garantiza una cocción rápida y eficiente, agilizando la preparación de recetas.

    Una mesa de vidrio templado es una opción inteligente para quienes buscan innovación con un toque sofisticado, y también es ideal para una limpieza rápida y sencilla. Los materiales y acabados duraderos garantizan la durabilidad y robustez del producto.

    Descubre más funciones que hacen que tu tiempo en la cocina sea aún mejor: con el Encendido Automático Superrápido , puedes encender la llama con solo girar la perilla. Además, las perillas extraíbles se pueden desmontar fácilmente para una limpieza práctica y a fondo.

    La cocina de 4 quemadores Electrolux Gas Experience tiene una clasificación de rendimiento de consumo de energía de clase A (Inmetro) y es ideal para preparar sus comidas de manera más eficiente y económica.

    Mejora tu experiencia con los accesorios y consumibles Electrolux y ten una cocina más completa, bonita y equipada.

    Triple Llama:

    Preparación de recetas más rápida, cocción uniforme y no dañará sus sartenes.

    Rejillas de hierro fundido:

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables¹, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Tecnología de llama precisa:

    Con 6 niveles de potencia preprogramados², tienes mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas, garantizando sabor y textura ideales: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Cocinar en olla a presión y baño maría; 3 - Preparar salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Quemadores sellados:

    Al proporcionar una mayor estabilidad de la llama, evitan que el fuego se apague.

    Potencia, precisión y elegancia:

    Con una potencia total del quemador de 8.800 W, se garantiza una cocción rápida y eficiente.

    Mesa de vidrio templado:

    Una encimera de cristal es ideal para una limpieza sin esfuerzo y aporta un toque moderno a tu cocina.

    Alta durabilidad y robustez:

    Materiales y acabados duraderos.

    Encendido automático superrápido:

    Encienda la llama de la cocina con sólo un giro de la perilla.

    Botones extraíbles:

    Retire fácilmente los botones para una limpieza profunda.

    Rendimiento clase A en consumo energético:

    Eficiencia y rendimiento. Prepare sus comidas de forma más económica.

    Accesorios y consumibles:

    Mejore su experiencia con los accesorios y consumibles de Electrolux.

    ¹

    Resultados obtenidos en pruebas internas, comparando el modelo KE4GC con el modelo KE5TP.

    ²

    Recomendaciones de técnicas de cocción proporcionadas por el equipo de Ciencia de Cocina de Electrolux.

    Especificaciones
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484678

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      658 mm

      Largura (mm):

      600 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE4GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      11,10 Kg

      Peso Líquido:

      9,50 Kg

      PNC:

      926565292

      Potência (W):

      8800 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE4GC
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Cooking Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica