Publique sus productos
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners

    Gas hob with 5 burners

    4.9 de 5 estrellas4.9(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    La estufa de gas Electrolux con 5 quemadores es una opción innovadora para modernizar su cocina y optimizar su tiempo de cocción.

    Esta Placa te proporciona 2 quemadores rápidos de 3KW y 3 quemadores semi rápidos de 1,8KW para cocinar más rápido y mejor.

    Su diseño moderno y delgado de vidrio templado cuenta con triple quemador y combina armoniosamente con la mayoría de los hornos, brindando sofisticación a su cocina.

    Los botones extraíbles y los quemadores sellados brindan seguridad a la placa y facilitan la limpieza.

    Quemadores potentes: Máxima potencia a la hora de cocinar, con 2 quemadores rápidos de 3KW y 3 quemadores semirrápidos de 1,8KW.
    Rejillas esmaltadas individuales: mantenga sus sartenes estables, por seguridad y para facilitar la limpieza.
    Diseño moderno: acabado premium que aporta armonía visual a tu cocina.
    Quemadores Sellados: Evita que el polvo se acumule dentro de los quemadores, haciéndolos más seguros y fáciles de limpiar.
    Encendido súper automático: Encendido rápido, fácil y seguro. Solo enciéndelo y está encendido.
    Botones extraíbles: Más seguros y fáciles de manejar.

    Especificaciones
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 660 x 390
      EAN13 7909569244098
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 738
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,4
      Net Weight (kg) 8,9
      Power (W) Thermic power: 11,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 440
      Number of burners 5 burners
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33745CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5GP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)738
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)8.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica